(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cierre las boquillas para tuberías con sellador de roscas: boquillas para tuberías cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho, aluminio

Cierre las boquillas para tuberías con sellador de roscas: boquillas para tuberías cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho, aluminio

Las boquillas de tubería cerradas con rosca macho en estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Las tetinas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El aluminio tiene buena resistencia a la corrosión y es liviano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilosellador de roscas preaplicadotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6076aluminiohorario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe1/2"1-1/8"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6077aluminiohorario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe3/4"1-3/8"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6078aluminiohorario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe1"1-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6079aluminiohorario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe1-1/4"1-5/8"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6080aluminiohorario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe1-1/2"1-3/4"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6081aluminiohorario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe2"2"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6082aluminiohorario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe2-1/2"2-1/2"sin costuramacho de 2-1/2" nptmacho de 2-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6083aluminiohorario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe3"2-5/8"sin costuramacho de 3" nptmacho de 3" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6084aluminiohorario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe4"2-7/8"sin costuramacho de 4" nptmacho de 4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
            
Número de Parte
ZUSA-PF-6076
ZUSA-PF-6077
ZUSA-PF-6078
ZUSA-PF-6079
ZUSA-PF-6080
ZUSA-PF-6081
ZUSA-PF-6082
ZUSA-PF-6083
ZUSA-PF-6084
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/8"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"1-5/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Macho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3B(80A)3B(80A)Macho NPT de 3"Macho NPT de 3"2-5/8"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual4B(100A)4B(100A)Macho NPT de 4"Macho NPT de 4"2-7/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico