(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
2113-04-02-B |
2113-04-04-B |
2113-04-06-B |
2113-06-06-B |
2113-06-08-B |
2113-08-04-B |
2113-08-06-B |
2113-08-08-B |
2113-08-12-B |
2113-10-08-B |
2113-12-08-B |
2113-12-12-B |
Cargando…
Material | Latón | A | Recto | Rosca de conexión tipo M1 | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M2 | Otros | Tratamiento de superficies | Otro | Tipo de rosca lado 2 | NPT (Masculino) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente