(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, JIC 37° flare a JIC 37° flare, serie 6506

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, JIC 37° flare a JIC 37° flare, serie 6506

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
6504-16-16
6504-20-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Recto Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico