(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión en T, sello frontal de junta tórica a saliente de junta tórica, serie FS6804-NWO

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión en T, sello frontal de junta tórica a saliente de junta tórica, serie FS6804-NWO

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

PDF

Número de Parte
FS6804-04-04-04-NWO-FG
FS6804-06-06-06-NWO-FG
FS6804-08-08-08-NWO-FG
FS6804-10-10-10-NWO-FG
FS6804-12-12-12-NWO-FG
FS6804-16-16-16-NWO-FG
FS6804-20-20-20-NWO-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2 Tamaño de rosca lado 3
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"5/8"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"1-1/4"

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero A Tee Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 UNF O Ring Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 2 UN/UNF/SAE (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico