(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, sello frontal con junta tórica, serie FS6500 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, sello frontal con junta tórica, serie FS6500

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
FS6500-04-04-FG
FS6500-06-06-FG
FS6500-08-08-FG
FS6500-10-10-FG
FS6500-12-12-FG
FS6500-16-16-FG
FS6500-20-20-FG
FS6500-24-24-FG
FS6502-04-04-FG
FS6502-06-06-FG
FS6502-08-08-FG
FS6502-10-10-FG
FS6502-12-12-FG
FS6502-16-16-FG
FS6502-20-20-FG
FS6502-24-24-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ATamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

Codo 90 °1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo 90 °3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo 90 °1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo 90 °5/8"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo 90 °3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo 90 °1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo 90 °1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo 90 °1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo de 45 °1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo de 45 °3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo de 45 °1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo de 45 °5/8"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo de 45 °3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo de 45 °1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo de 45 °1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

Codo de 45 °1-1/2"1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Rosca de conexión tipo M1 Otros Rosca de conexión tipo M2 Otros
Tratamiento de superficies Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico