(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Marca] motor oriental
[Especificaciones de voltaje]
· 100 V AC
· 200 V AC
[Reductor]
· Cabezal de engranajes de ejes paralelos
· Reductor plano eje hueco
[Características]
· Nuevo conector
· Equipado con eje de acero inoxidable de serie
· Cable que se puede conectar directamente seleccionando la dirección de extracción
· Diseño compacto, de alto rendimiento y alta eficiencia
· Compatible con grasa H1 para máquina de alimentos (Cabeza de engranaje de eje paralelo tipo conector solo engranaje GFV)
· La eficiencia de la unidad del controlador del motor se mejora considerablemente
· El motor y el reductor ya vienen ensamblados
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BLM230HP-20S
Número de Parte |
---|
BLM230HP-20S |
Cargando…
Tipo de motor | Estándar | Forma del cuerpo principal | Cuadrado | Freno electromagnético | Ninguno |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BLM230HP-20S de la serie Motor sin escobillas - serie BLM.
Número de Parte |
---|
BLM230HP-10S |
BLM230HP-15S |
BLM230HP-200S |
BLM230HP-30S |
BLM230HP-50S |
BLM230HP-5S |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente