(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor sin escobillas - serie BLM (Números de pieza)

Motor sin escobillas - serie BLM
  • Descuento por volumen

[Marca] motor oriental
[Especificaciones de voltaje]
· 100 V AC
· 200 V AC
[Reductor]
· Cabezal de engranajes de ejes paralelos
· Reductor plano eje hueco
[Características]
· Nuevo conector
· Equipado con eje de acero inoxidable de serie
· Cable que se puede conectar directamente seleccionando la dirección de extracción
· Diseño compacto, de alto rendimiento y alta eficiencia
· Compatible con grasa H1 para máquina de alimentos (Cabeza de engranaje de eje paralelo tipo conector solo engranaje GFV)
· La eficiencia de la unidad del controlador del motor se mejora considerablemente
· El motor y el reductor ya vienen ensamblados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BLM6200SHP-10S

Número de Parte
BLM6200SHP-10S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Salida nominal
(W)
Especificaciones de voltaje Fuente de alimentación Tipo de reductor Rango de control de velocidad
(r/min)
Forma del extremo del eje Relación de reducción Estructura de protección del motor Número de pieza de identificación Método de conexión del motor Dimensiones del ángulo de montaje del motor combinado
(mm)
Material del eje de salida Posición del conector Tornillos de montaje
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-10IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de motor Estándar Forma del cuerpo principal Cuadrado Freno electromagnético Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BLM6200SHP-10S de la serie Motor sin escobillas - serie BLM.

Products like this...

Número de Parte
BLM230HP-10S
BLM230HP-15S
BLM230HP-200S
BLM6200SHP-15S
BLM6200SHP-200S
BLM6200SHP-30S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Salida nominal
(W)
Especificaciones de voltaje Fuente de alimentación Tipo de reductor Rango de control de velocidad
(r/min)
Forma del extremo del eje Relación de reducción Estructura de protección del motor Número de pieza de identificación Método de conexión del motor Dimensiones del ángulo de montaje del motor combinado
(mm)
Material del eje de salida Posición del conector Tornillos de montaje
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-10IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-15IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor6030Tipo AC200Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-200IP66NingunoTipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-15IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-200IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Unidad de motor110200Tipo AC100Fase únicaEjes Paralelos80 a 4000-30IP66STipo de conector-Acero inoxidable-Accesorio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico