(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor paso a paso, serie PK (Números de pieza)

Motor paso a paso, serie PK
  • Descuento por volumen

Motor oriental, motor paso a paso serie PK.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PK264M-03A

 
Número de Parte
PK264M-03A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Fuente de alimentación Ángulo de paso
(°)
Par estático máximo de excitación (clasificación)
(Nm)
Par estático máximo de excitación (detalles)
(Nm)
Engranaje reductor Modo de conducción Reacción
(°)
Freno electromagnético Longitud del cuerpo principal L / L1
(mm)
Relación de reducción Forma del eje Tipo de reductor Accesorio Especificaciones Conexión Corriente nominal Tipo de cable de conexión
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

56.4Dos fases0.9~0.40.39NingunoUnipolar----eje únicoEstándar-Alta resoluciónCable unipolar de 6 conductores3 A/faseMétodo principal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Unidad de motor Especificaciones de voltaje Especificaciones DC Método de control Lazo abierto
Codificador Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PK264M-03A de la serie Motor paso a paso, serie PK.

Products like this...

Número de Parte
PK243-02B
PK243-03A
PK243-03B
PK264M-03B
PK264MD14A
PK264MD14B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Fuente de alimentación Ángulo de paso
(°)
Par estático máximo de excitación (clasificación)
(Nm)
Par estático máximo de excitación (detalles)
(Nm)
Engranaje reductor Modo de conducción Reacción
(°)
Freno electromagnético Longitud del cuerpo principal L / L1
(mm)
Relación de reducción Forma del eje Tipo de reductor Accesorio Especificaciones Conexión Corriente nominal Tipo de cable de conexión
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

-Dos fases-~0.20.16NingunoUnipolar----Eje dobleEstándar-EstándarCable unipolar de 6 conductores0,4 A/faseMétodo principal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

-Dos fases-~0.20.16NingunoUnipolar----eje únicoEstándar-EstándarCable unipolar de 6 conductores0,31 A/faseMétodo principal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

-Dos fases-~0.20.16NingunoUnipolar----Eje dobleEstándar-EstándarCable unipolar de 6 conductores0,31 A/faseMétodo principal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

56.4Dos fases0.9~0.40.39NingunoUnipolar----Eje dobleEstándar-Alta resoluciónCable unipolar de 6 conductores3 A/faseMétodo principal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

56.4Dos fases0.9~0.50.48NingunoBipolar----eje únicoEstándar-Alta resoluciónCable bipolar de 4 conductores1,4 A/faseMétodo principal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

56.4Dos fases0.9~0.50.48NingunoBipolar----Eje dobleEstándar-Alta resoluciónCable bipolar de 4 conductores1,4 A/faseMétodo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico