(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor paso a paso serie CRK/PK (Números de pieza)

Motor paso a paso serie CRK/PK
  • Descuento por volumen

El tipo de función de posicionamiento integrada de la serie CRK es una unidad de motor paso a paso de 5 fases con entrada de CC impulsada por micropasos con una función de posicionamiento integrada en un controlador compacto.
[Características]
· Línea de productos con codificadores (Solo CRK)
· Un motor paso a paso de alto par y baja vibración con un ángulo de paso básico de 0,72 (500 divisiones por rotación) (solo PK)
· Se puede lograr un posicionamiento de alta precisión con baja vibración y bajo nivel de ruido (se requiere un controlador independiente para conducir) (solo PK)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PK566BW-PS5

 
Número de Parte
PK566BW-PS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Ángulo de paso
(°)
Par estático máximo de excitación (clasificación)
(Nm)
Par estático máximo de excitación (detalles)
(Nm)
Engranaje reductor Reacción
(°)
Tipo de conductor Relación de reducción Forma del eje Tipo de reductor Accesorio Longitud de la caja del motor Forma del conductor Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor600.144--Presencia0.25-5Eje doblePS-6-Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fuente de alimentación Pentágono Especificaciones de voltaje Especificaciones DC Método de control Lazo abierto
Modo de conducción Unipolar Freno electromagnético Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PK566BW-PS5 de la serie Motor paso a paso serie CRK/PK.

Products like this...

Número de Parte
CRK513PBKD-H50
CRK513PBP-H50
CRK513PBPB-H50
PK566BW-PS7
PK566PMA
PK566PMB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Ángulo de paso
(°)
Par estático máximo de excitación (clasificación)
(Nm)
Par estático máximo de excitación (detalles)
(Nm)
Engranaje reductor Reacción
(°)
Tipo de conductor Relación de reducción Forma del eje Tipo de reductor Accesorio Longitud de la caja del motor Forma del conductor Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

[Juego] Unidad de motor200.0144~0.40.4Presencia-Función de posicionamiento tipo incorporado50Eje dobleArmónicocable adjunto (0,6 metros)3Sin placa de montajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

[Juego] Unidad de motor200.0144~0.40.4Presencia--50Eje dobleArmónicocable adjunto (0,6 metros)3Sin placa de montajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

[Juego] Unidad de motor200.0144~0.40.4Presencia--50Eje dobleArmónicocable adjunto (0,6 metros)3con placa de montajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor600.1--Presencia0.25-7.2Eje doblePS-6-Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de motor600.36--Ninguno---eje únicoEstándar-6-Especificaciones estándar, alta resolución
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de motor600.36--Ninguno---Eje dobleEstándar-6-Especificaciones estándar, alta resolución

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico