(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor paso a paso, serie AZ (Números de pieza)

Motor paso a paso, serie AZ
  • Descuento por volumen

[Características]
· Equipado con un sensor ABZO recientemente desarrollado
· No requiere sensor externo
· Reducción del tiempo de retorno a origen
· No requiere batería
· Ahorro de energía y baja generación de calor
· Tres controladores para elegir que coincidan con la configuración de su sistema
· Fácil operación que se puede realizar con el software de configuración de datos MEXE02

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AZM66AC-PS25

 
Número de Parte
AZM66AC-PS25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Fuente de alimentación Especificaciones de voltaje Método de control Ángulo de paso
(°)
Par estático máximo de excitación (clasificación)
(Nm)
Par estático máximo de excitación (detalles)
(Nm)
Engranaje reductor Modo de conducción Reacción
(°)
Freno electromagnético Tipo de conductor Relación de reducción Forma del eje Tipo de reductor Longitud de la caja del motor Tipo de eje de salida Número de ejes Tipo de red
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor60Monofásico / TrifásicoTipo AC200Bucle cerrado0.36~108PresenciaBipolar0.15Ninguno-25eje únicoPS6---

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AZM66AC-PS25 de la serie Motor paso a paso, serie AZ.

Products like this...

Número de Parte
AZD-CD
AZD-K
AZD-KD
AZM66AC-PS36
AZM66AC-PS5
AZM66AC-PS50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Fuente de alimentación Especificaciones de voltaje Método de control Ángulo de paso
(°)
Par estático máximo de excitación (clasificación)
(Nm)
Par estático máximo de excitación (detalles)
(Nm)
Engranaje reductor Modo de conducción Reacción
(°)
Freno electromagnético Tipo de conductor Relación de reducción Forma del eje Tipo de reductor Longitud de la caja del motor Tipo de eje de salida Número de ejes Tipo de red
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Unidad de conductor-Monofásico / TrifásicoTipo AC200--------Función de posicionamiento tipo incorporado-------
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de conductor-Fase únicaEspecificaciones DC--------Tipo de entrada de tren de pulsos-------
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Unidad de conductor-Fase únicaEspecificaciones DC--------Función de posicionamiento tipo incorporado-------
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor60Monofásico / TrifásicoTipo AC200Bucle cerrado0.36~108PresenciaBipolar0.15Ninguno-36eje únicoPS6---
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor60Monofásico / TrifásicoTipo AC200Bucle cerrado0.36~43.5PresenciaBipolar0.12Ninguno-5eje únicoPS6---
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor60Monofásico / TrifásicoTipo AC200Bucle cerrado0.36~108PresenciaBipolar0.15Ninguno-50eje únicoPS6---

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico