(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
"tipo SS21"
· En combinación con un motor de control de velocidad de 6 W a 40 W, son posibles el control de velocidad, la parada instantánea, el arranque lento / desaceleración (tipo -SSSD)
"tipo SS31"
· Combinado con un motor de control de velocidad de salida alta de 60 W, es posible el control de velocidad, la parada instantánea, el arranque lento / desaceleración (tipo -SSSD)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SS21L |
SS21M |
SS22L-SSSD |
SS22M |
SS22M-SSSD |
SS32 |
Cargando…
Tipo | Otros | Fuente de alimentación | Fase única | Ambiente | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabeza de engranaje | Ninguno | Frenos Electromagnéticos, Embragues | Ninguno | Tipo | Paquete de control de velocidad |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente