(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Ideal para operación continua unidireccional
· Puedes conducir fácilmente
· Excelente rendimiento motor
· Compatible con grado de protección IP66 (Tipo con caja de terminales)
· Equipado con una caja de terminales de perfil bajo (Tipo con caja de terminales)
· Puntos de diseño de la cabeza del engranaje
· Equipado con cabezal de engranajes de alto rendimiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2IK6UC-100
Número de Parte |
---|
2IK6UC-100 |
Cargando…
Tipo de motor | Inducción | Ambiente | Estándar | Frenos Electromagnéticos, Embragues | Ninguno |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2IK6UC-100 de la serie Motor de inducción, serie KII.
Número de Parte |
---|
2IK6A-UA |
2IK6A-UC |
2IK6GC-100 |
2IK6UC-12.5 |
2IK6UC-120 |
2IK6UC-15 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente