(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor de inducción, serie KII (Números de pieza)

Motor de inducción, serie KII
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ideal para operación continua unidireccional
· Puedes conducir fácilmente
· Excelente rendimiento motor
· Compatible con grado de protección IP66 (Tipo con caja de terminales)
· Equipado con una caja de terminales de perfil bajo (Tipo con caja de terminales)
· Puntos de diseño de la cabeza del engranaje
· Equipado con cabezal de engranajes de alto rendimiento

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2IK6UC-12.5

 
Número de Parte
2IK6UC-12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Dimensión de brida cuadrada A
(mm)
Salida nominal
(W)
Fuente de alimentación Relación de reducción Tipo de cabeza de engranaje Voltaje
(V)
Forma del extremo del eje Condiciones de instalación Material del eje de salida Frecuencia
(Hz)
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor606Fase única12.5Ejes Paralelos220 ~ 230-Tipo de cliente potencial③Acero inoxidable 30460

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de motor Inducción Ambiente Estándar Frenos Electromagnéticos, Embragues Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2IK6UC-12.5 de la serie Motor de inducción, serie KII.

Products like this...

Número de Parte
2IK6A-UA
2IK6A-UC
2IK6GC-100
2IK6UC-120
2IK6UC-15
2IK6UC-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Dimensión de brida cuadrada A
(mm)
Salida nominal
(W)
Fuente de alimentación Relación de reducción Tipo de cabeza de engranaje Voltaje
(V)
Forma del extremo del eje Condiciones de instalación Material del eje de salida Frecuencia
(Hz)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Unidad de motor606Fase única-Ejes Paralelos110 ~ 115Tipo de eje redondoTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304-
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Unidad de motor606Fase única-Ejes Paralelos220 ~ 230Tipo de eje redondoTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 30460
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor606Fase única100Ejes Paralelos220 ~ 230-Tipo de cliente potencial③Acero inoxidable 30450
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor606Fase única-Ejes Paralelos220 ~ 230-Tipo de cliente potencial③Acero inoxidable 30460
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor606Fase única15Ejes Paralelos220 ~ 230-Tipo de cliente potencial③Acero inoxidable 30460
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor606Fase única150Ejes Paralelos220 ~ 230-Tipo de cliente potencial③Acero inoxidable 30460

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico