(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro eléctrico equipado con la serie AlphaStep AZ / AR de alta eficiencia y ahorro de energía en la sección del motor.
Además del actuador de tipo recto, el fabricante ha preparado un tipo plegado que acorta la longitud total y contribuye al ahorro de espacio.
[Características]
· Compacto, de alto empuje, compatible con una amplia gama de aplicaciones
· Rendimiento independiente de las condiciones de funcionamiento
· Fácil sustitución de la correa (Tipo plegado)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EAC6R-D10-ARMAD-2
Número de Parte |
---|
EAC6R-D10-ARMAD-2 |
Cargando…
Cuerpo principal, componentes periféricos | Castor | Tipo | Control deslizante | Método de manejo | Tornillo de bola rodada |
---|---|---|---|---|---|
Detección de posición | Absoluto | Módulo de E / S | Ninguno | Filtros de ruido | Ninguno |
Entorno operativo | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EAC6R-D10-ARMAD-2 de la serie Cilindro eléctrico, serie EAC.
Número de Parte |
---|
EAC4-E20-ARACD-3 |
EAC4R-D05-ARAK-3 |
EAC4R-D30-ARAAD-3 |
EAC6R-D20-ARAC-3 |
EAC6R-E15-ARMC-3 |
EAC6RW-E25-ARMCD-G |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente