(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es un potente transportador de cinta compuesto por modelos de alta gama, procesos rudos. El cinturón multifunción de alto rendimiento viene como característica estándar. El marco de 2 ranuras y el fácil mantenimiento lo caracteriza.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
OKU1FBH70-90W-D-[1,2]-[140-200/1]-[1,2]-[2,3,4,5,6,9,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90]-[1,2]-90-[1,2,3]-[NULA,S]-[G,W] |
OKU1FBH80-90W-D-[1,2]-[160-200/1]-[1,2]-[2,3,4,5,6,9,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90]-[1,2]-90-[1,2,3]-[NULA,S]-[G,W] |
Número de Parte | Cantidad mínima de compra | Descuento por volumen | Días para enviar | Ancho de banda W (mm) |
---|---|---|---|---|
1 Pieza(s) | 15 Días o más | 697 | ||
1 Pieza(s) | 15 Días o más | 797 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Transportador Máx. Carga(kg) | 50 | Tipo de banda | Cinturones planos | Material de la correa | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del rodillo impulsor(mm) | 65 | Por Conducción | Unidad central |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente