(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango sencillo, titanio.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango sencillo, titanio.

Los pasadores de bola de titanio destacan por las siguientes características positivas del material:

. Más del 40 % de peso más ligero en comparación con una variante de acero
. Absolutamente resistente a la corrosión.

PDF

Número de Parte
22390.0022
22390.0024
22390.0026
22390.0028
22390.0030
22390.0034
22390.0036
22390.0038
22390.0040
22390.0044
22390.0046
22390.0048
22390.0050
22390.0052
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días

610710726.2
1 Pieza(s)

12 Días

620710726.2
1 Pieza(s)

12 Días

630710726.2
1 Pieza(s)

12 Días

640710726.2
1 Pieza(s)

12 Días

650710726.2
1 Pieza(s)

12 Días

8209.5148.233.1
1 Pieza(s)

12 Días

8309.5148.233.1
1 Pieza(s)

12 Días

8409.5148.233.1
1 Pieza(s)

12 Días

8509.5148.233.1
1 Pieza(s)

12 Días

102012149.633.1
1 Pieza(s)

12 Días

103012149.626.2
1 Pieza(s)

12 Días

104012149.626.2
1 Pieza(s)

12 Días

105012149.626.2
1 Pieza(s)

12 Días

106012149.626.2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material (sección de pin) Titanio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico