(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Pines bloqueo de bola - tipo de resorte -

Pines bloqueo de bola - tipo de resorte -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Pasadores de bloqueo de bola - Tipo de resorte: Related Image
· Materiales
TipoBolaPinMangoAnillo
L seleccionableL configurable [M] Material[H] Dureza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BLPSBLPFAcero inoxidable 440CHRC55~Acero al carbón 1045Niquelado electrolíticoAcero al carbón 1213Niquelado electrolíticoSWRHNiquelado

Especificaciones

Número de parte-L
BLPS8
BLPF10
-
-
25
45
■ L seleccionable
Número de parteLB11D2E
TipoB
BLPS5305.56112225
62530405077112225
8253040509.58112225
102530405060129162725
126014.510162725
16601914193225
■ L configurable
Número de parteL
Incremento de 5 mm
B11D2E
TipoB
BLPF510~305.56112225
615~5077112225
820~1009.58112225
1025~100129162725
1230~10014.510162725
1650~1001914193225
BAgujero de apareamiento recomendado
Dimensiones
Resistencia cuando se quita (N)Carga de fractura del pin (kN)Masa
(g)
5 5 +0.07
0
9519~22
6 6 +0.07
0
9721~28
8 8 +0.09
0
91327~58
1010 +0.09
0
202059~105
1212 +0.11
0
302973~135
1616 +0.11
0
5051159~237

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
BLPF5-[10-30/5]
BLPF6-[15-50/5]
BLPF8-[20-100/5]
BLPF10-[25-100/5]
BLPF12-[30-100/5]
BLPF16-[50-100/5]
BLPS5-30
BLPS6-25
BLPS6-30
BLPS6-40
BLPS6-50
BLPS8-25
BLPS8-30
BLPS8-40
BLPS8-50
BLPS10-25
BLPS10-30
BLPS10-40
BLPS10-50
BLPS10-60
BLPS12-60
BLPS16-60
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin Diámetro B
(φ)
L
(mm)
Tipos

10 Días o más

10510 ~ 30Tipo dimensión L configurable

10 Días o más

10615 ~ 50Tipo dimensión L configurable

10 Días o más

10820 ~ 100Tipo dimensión L configurable

10 Días o más

101025 ~ 100Tipo dimensión L configurable

10 Días o más

101230 ~ 100Tipo dimensión L configurable

10 Días o más

101650 ~ 100Tipo dimensión L configurable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10530Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10640Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10650Tipo L seleccionable
Disponible

6 Días o más

10825Tipo L seleccionable
Disponible

6 Días o más

10830Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10840Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10850Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101025Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101030Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101040Tipo L seleccionable
Disponible

6 Días o más

101050Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101060Tipo L seleccionable
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101260Tipo L seleccionable
Disponible

6 Días o más

101660Tipo L seleccionable

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de bloqueo de bola - Tipo de resorte: Related Image
 

Información básica

Tipo Tipo de pin

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m