(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango sencillo, acero inoxidable, largo.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango sencillo, acero inoxidable, largo.

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22370.0007
22370.0008
22370.0009
22370.0010
22370.0011
22370.0017
22370.0018
22370.0019
22370.0020
22370.0021
22370.0031
22370.0032
22370.0033
22370.0041
22370.0042
22370.0043
22370.0051
22370.0053
22370.0054
22370.0055
22370.0056
22370.0057
22370.0058
22370.0059
22370.0060
22370.0061
22370.0062
22370.0063
22370.0064
22370.0097
22370.0098
22370.0099
22370.0100
22370.0101
22370.0102
22370.0103
22370.0111
22370.0113
22370.0117
22370.0121
22370.0125
22370.0126
22370.0127
22370.0129
22370.0130
22370.0131
22370.0132
22370.0133
22370.0134
22370.0135
22370.0136
22370.0137
22370.0138
22370.0139
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días

545
1 Pieza(s)

12 Días

550
1 Pieza(s)

12 Días

560
1 Pieza(s)

12 Días

570
1 Pieza(s)

12 Días

580
1 Pieza(s)

12 Días

535
1 Pieza(s)

12 Días

540
1 Pieza(s)

12 Días

660
1 Pieza(s)

12 Días

670
1 Pieza(s)

12 Días

680
1 Pieza(s)

12 Días

860
1 Pieza(s)

12 Días

810
1 Pieza(s)

12 Días

815
1 Pieza(s)

12 Días

870
1 Pieza(s)

12 Días

880
1 Pieza(s)

12 Días

890
1 Pieza(s)

12 Días

8100
1 Pieza(s)

12 Días

1070
1 Pieza(s)

12 Días

1080
1 Pieza(s)

12 Días

1090
1 Pieza(s)

12 Días

10100
1 Pieza(s)

12 Días

10110
1 Pieza(s)

12 Días

10120
1 Pieza(s)

12 Días

1515
1 Pieza(s)

12 Días

1290
1 Pieza(s)

12 Días

12100
1 Pieza(s)

12 Días

12110
1 Pieza(s)

12 Días

12120
1 Pieza(s)

12 Días

1220
1 Pieza(s)

12 Días

1690
1 Pieza(s)

12 Días

16100
1 Pieza(s)

12 Días

16110
1 Pieza(s)

12 Días

16120
1 Pieza(s)

12 Días

16130
1 Pieza(s)

12 Días

16140
1 Pieza(s)

12 Días

16150
1 Pieza(s)

12 Días

2050
1 Pieza(s)

12 Días

2070
1 Pieza(s)

12 Días

2090
1 Pieza(s)

12 Días

20110
1 Pieza(s)

12 Días

20130
1 Pieza(s)

12 Días

20140
1 Pieza(s)

12 Días

20150
1 Pieza(s)

12 Días

2550
1 Pieza(s)

12 Días

2560
1 Pieza(s)

12 Días

2570
1 Pieza(s)

12 Días

2580
1 Pieza(s)

12 Días

2590
1 Pieza(s)

12 Días

25100
1 Pieza(s)

12 Días

25110
1 Pieza(s)

12 Días

25120
1 Pieza(s)

12 Días

25130
1 Pieza(s)

12 Días

25140
1 Pieza(s)

12 Días

25150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material (sección de pin) Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico