(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Air Saving Speed Controller with Rapid Supply and Exhaust Function, AS-Q Series (Números de pieza)

Air Saving Speed Controller with Rapid Supply and Exhaust Function, AS-Q Series
  • Descuento por volumen

· With rapid supply and exhaust function.
· Port size: 1/4, 3/8 and 1/2.
· Applicable tubing O.D.: ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/4, ø5/16, ø3/8 and ø1/2.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AS42Q-G04-10

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoControlador de velocidadMaterial del cuerpo[Resina] PBT
Dirección de controlMedidor de entradaForma del cuerpo principal[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro
Medio ambiente, aplicacionesEstándarMaterial de la porción del hilo[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304
Rango de presión de operación(MPa)0.3~0.7Tipo de perillaResina
Tipo de articulaciónRosca macho + acoplamientos de un toqueEspecificacionesCon función de suministro / escape de aire rápido
Número de Parte
AS42Q-G04-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Dirección de control Medidor de entrada
Forma del cuerpo principal Tipo de codo conectado directamente al cilindro Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304
Rango de presión de operación(MPa) 0.3::0.7 Tipo de perilla Resina Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Especificaciones Con función de suministro / escape de aire rápido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AS42Q-G04-10 de la serie Air Saving Speed Controller with Rapid Supply and Exhaust Function, AS-Q Series.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico