(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas giratorias - Vástago roscado de 1/2", pivote hueco, acero inoxidable, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano termoplástico, rueda doble de nailon, freno Stop-Fix

Ruedas giratorias - Vástago roscado de 1/2", pivote hueco, acero inoxidable, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano termoplástico, rueda doble de nailon, freno Stop-Fix

Plataforma:

Fabricado en nailon reforzado de alta calidad, resistente a los impactos, con dos rodamientos de bolas de precisión resistentes a la corrosión y con doble sellado en el cabezal giratorio, con orificio para perno. Todas las piezas, incluido el material del eje, son resistentes a la corrosión.

Ruedas:
Fabricado en poliuretano termoplástico de alta calidad, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura y al giro, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, unido químicamente para una conexión inseparable con el centro de la rueda.
Banda de rodadura/neumático:
Fabricado en poliuretano termoplástico de alta calidad.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en nailon de alta calidad y resistente a impactos. Unidos químicamente. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado




Número de Parte
LKDGX-PATH 125XK-FI
LKDGX-PATH 150XK-FI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

130125130125 kilos
1 Pieza(s)

9 Días

155150150150 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con doble tope (rotación + giro) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Otros
Tipo de orificio de montaje Orificio circular Longitud de placa L(mm) 42 Ancho de placa W(mm) 42
Ancho de rueda B(mm) 80 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica Categoría de carga Carga ligera
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 13 Tipo de rodamiento Bola de precisión de acero inoxidable. Rueda giratoria desplazada
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 90-98 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -20°C a +60°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico