(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas industriales con placa rodante para carga pesada - giratorias, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de goma Blickle EasyRoll negra sobre núcleo de aluminio, freno Stop-Fix

Ruedas industriales con placa rodante para carga pesada - giratorias, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de goma Blickle EasyRoll negra sobre núcleo de aluminio, freno Stop-Fix

Plataforma:

Hecho de chapa de acero pesada, con horquilla y placa superior pesadas, pivote central atornillado y asegurado muy resistente, doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, reforzado adicionalmente mediante la integración de cuatro asientos de rodamiento endurecidos y de forma especial, lo que da como resultado una resistencia muy alta a los golpes. y cargas de impacto. Eje de rueda atornillado. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
LH-ALEV 100K-14-FI
LH-ALEV 125K-14-FI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

140100200 kg
1 Pieza(s)

9 Días

165125250 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda Caucho Características de la rueda Resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero) / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76.2-92.1
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 66.7-76.2 Longitud de placa L(mm) 114.3 Ancho de placa W(mm) 101.6
Ancho de rueda B(mm) 40 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Radio giratorio(mm) 130
Categoría de carga Carga ligera / media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 11.1 Tipo de rodamiento Bola de precisión
Rueda giratoria desplazada Dureza de la banda de rodadura y del neumático 65 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico