(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Plataforma:
Hecho de chapa de acero pesada, con horquilla y placa superior pesadas, pivote central atornillado y asegurado muy resistente, doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, reforzado adicionalmente mediante la integración de cuatro asientos de rodamiento endurecidos y de forma especial, lo que da como resultado una resistencia muy alta a los golpes. y cargas de impacto. Eje de rueda atornillado. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.
Ruedas:
De elastómero de poliuretano inyectado por reacción Blickle besthane® de alta calidad, funcionamiento silencioso, resistencia a la rodadura muy baja, alta capacidad de carga dinámica, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a cortes y desgarros, muy buena resistencia química conexión con el centro de la rueda.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en aluminio fundido a presión. Banda de rodadura fundida. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LH-ALB 101K-14 |
LH-ALB 125K-14 |
Número de Parte | Cantidad mínima de compra | Descuento por volumen | Días para enviar | Altura de Montaje H (mm) | Diámetro de rueda D (φ) | Radio giratorio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pieza(s) | 9 Días | 140 | 100 | 100 | ||
1 Pieza(s) | 9 Días | 165 | 125 | 112 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tope | No provisto | Material de la rueda | Poliuretano | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero ranurado | Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) | 76.2-92.1 |
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) | 66.7-76.2 | Longitud de placa L(mm) | 114.3 | Ancho de placa W(mm) | 101.6 |
Ancho de rueda B(mm) | 40 | Aplicación | Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción | Categoría de carga | Carga ligera / media |
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) | 11.1 | Tipos de componentes relacionados | Cerradura giratoria | Tipo de rodamiento | Bola de precisión |
Rueda giratoria desplazada | Sí | Capacidad de carga | 350 kg | Dureza de la banda de rodadura y del neumático | 92 Orilla A |
Resistencia a la temperatura máxima y mínima | -25°C a +70°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente