(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas industriales con placa superior para uso mediano: giratorias, con cojinete de bolas, rueda de nailon gris resistente a impactos

Ruedas industriales con placa superior para uso mediano: giratorias, con cojinete de bolas, rueda de nailon gris resistente a impactos

Plataforma:

Hecho de acero prensado pesado, con doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, sellado de jaula de bolas del cabezal giratorio, reforzado adicionalmente mediante la integración de un asiento de rodamiento endurecido y de forma especial que da como resultado una alta resistencia a cargas de impacto y choque. El proceso especial de remachado dinámico de Blickle del cabezal giratorio da como resultado un juego mínimo del cabezal giratorio y un comportamiento de rodadura suave con una mayor vida útil gracias al endurecimiento mecánico de las ranuras de rodamiento de bolas. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
LEH-POG 150K-14
LEH-POG 160K-14
LEH-POG 200K-14
LEH-POG 200K-14-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

191150141400 kg
1 Pieza(s)

9 Días

199160149450 kilos
1 Pieza(s)

9 Días

240200165568 litros
1 Pieza(s)

9 Días

257200175350 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76.2-92.1
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 66.7-76.2 Longitud de placa L(mm) 114.3 Ancho de placa W(mm) 101.6
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 11.1 Tipos de componentes relacionados Cerradura giratoria Tipo de rodamiento Bola de precisión
Rueda giratoria desplazada Dureza de la banda de rodadura y del neumático 70 Orilla D Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico