(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas - De caucho o uretano con placa fija de acero, freno integrado, tipo J (Cargas medias).

Ruedas - De caucho o uretano con placa fija de acero, freno integrado, tipo J (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho, uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia al aceite.
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de presión tipo KB, carga media, rueda fija (con freno), con rodamientos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OHKB-100
OHKB-130
OHKB-150
OHKB-200
OHUKB-100
OHUKB-130
OHUKB-150
OHUKB-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Asiento de montaje A
(mm)
Asiento de montaje B
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0098.1144Caucho-75(80)40(45)1158010035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.6177Caucho-93(103)52(58)1379313038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196.2198Caucho-94(102)53(57)1379315045
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00245.3250Caucho-103(113)54(64)15510220045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.6144UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite75(80)40(45)1158010032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00245.3177UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite93(103)52(58)1379313035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00294.3198UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite94(102)53(57)1379315038
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00392.4250UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite103(113)54(64)15510220042

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Con tope de rotación Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico