(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas giratorias para uso institucional de carga mediana - pivote hueco, cojinete de bolas, banda de rodadura de poliuretano termoplástico gris sobre rueda con núcleo de nailon gris, freno stop-fix

Ruedas giratorias para uso institucional de carga mediana - pivote hueco, cojinete de bolas, banda de rodadura de poliuretano termoplástico gris sobre rueda con núcleo de nailon gris, freno stop-fix

Plataforma:

De chapa de acero, con doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, protección de bolas mediante placa superior especial y diseño de disco de bolas. El proceso especial de remachado dinámico de Blickle del cabezal giratorio da como resultado un juego mínimo del cabezal giratorio y un comportamiento de rodadura suave con una mayor vida útil gracias al endurecimiento mecánico de las ranuras de rodamiento de bolas. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.

Ruedas:
Fabricado en poliuretano termoplástico de alta calidad, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura y al giro, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, unido químicamente para una conexión inseparable con el centro de la rueda.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en nailon de alta calidad y resistente a impactos. Unidos químicamente.
Color del centro de la rueda:
gris Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
LKRA-PATH 80K-FI-FK
LKRA-PATH 101K-FI-FK
LKRA-PATH 126K-FI-FK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Aplicación
1 Pieza(s)

9 Días

10880Instalaciones comerciales / Estante de acero, muebles de madera / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica
1 Pieza(s)

9 Días

133100Instalaciones comerciales / Estante de acero, muebles de madera / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica
1 Pieza(s)

9 Días

158125Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda Poliuretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Orificio circular Longitud de placa L(mm) 57
Ancho de placa W(mm) 57 Ancho de rueda B(mm) 32 Radio giratorio(mm) 112
Categoría de carga Carga ligera Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 13 Tipo de rodamiento Bola de precisión
Rueda giratoria desplazada Capacidad de carga 120 kg Dureza de la banda de rodadura y del neumático 94 Orilla A
Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico