(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas con placa superior para carga media - giratorias, con sistema de freno 'stop-fix', rueda, llanta de chapa de acero

Ruedas con placa superior para carga media - giratorias, con sistema de freno 'stop-fix', rueda, llanta de chapa de acero

Plataforma:

chapa de acero, cincado, pasivado azul, sin Cr6

Doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio.

sello de cabeza giratoria

Juego mínimo del cabezal giratorio, característica de rodadura suave y mayor vida útil gracias al proceso de remachado dinámico especial de Blickle.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-VE 100R-FI

Número de Parte
LE-VE 100R-FI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

46 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa giratoria Material de la rueda Acero Diámetro de rueda D(φ) 100
Ancho de rueda B(mm) 30 Categoría de carga Carga media Tipo de rodamiento Rodamiento de rodillos
Capacidad de carga 175 kilos Dureza de la banda de rodadura y del neumático 80 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a 80°C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-VE 100R-FI de la serie Ruedas con placa superior para carga media - giratorias, con sistema de freno 'stop-fix', rueda, llanta de chapa de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico