(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Prevención de accidentes por salida del vástago del cilindro.
[Características]
Tipo de control de salida:
Una válvula de control con función de control de velocidad del cilindro y función de acelerador fijo y suministro rápido de aire.
Tipo de control de entrada:
Una válvula de control con función de control de velocidad del cilindro y función de suministro rápido de aire.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ASS300-N02
Tipo de control de salida de medidor
Tipo de control de entrada
Tipo | Número de pieza | Diámetro del puerto de conexión | Flujo controlado | Flujo libre | Peso g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductancia sónica dm³/ (s*barra) | Relación de presión crítica | Conductancia sónica dm³/ (s*barra) | Relación de presión crítica | ||||
Tipo de control de salida de medidor | ASS100 | 1/8 | 0.44 | 0.45 | 1.7 | 0.5 | 97 |
ASS300 | 1/4, 3/8 | 2.6 | 4 | 220 | |||
ASS500 | 1/2, 3/4 | 9.5 | 10 | 580 | |||
ASS600 | 3/4, 1 | 14.6 | 16.4 | 950 | |||
Tipo de control de entrada | ASS110 | 1/8 | 0.44 | 0.25 | 1 | 0.35 | 97 |
ASS310 | 1/4, 3/8 | 3 | 4.2 | 220 |
Fluido operativo | Aire |
---|---|
Presión máxima de funcionamiento | 0,7 MPa |
Temperaturas del fluido ambiente y de funcionamiento | -5 a +60°C (Sin congelación) |
Configurar presión | 0,1-0,5 MPa |
Número de pieza | D | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | P | d | h | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS100 | ASS110 | 1/8 | 50 | 17 | 4 | 14 | 52 | 20 | 5 | 9 | 20 | 5 | 10 | 2 |
ASS300 | ASS310 | 1/4·3/8 | 63 | 16.5 | 5 | 23 | 73 | 26 | 6 | 12 | 30 | 6 | 12 | 3.2 |
ASS500 | — | 1/2·3/4 | 90 | 30.5 | 6 | 27 | 99 | 38 | 6 | 13 | 35 | 7 | 14 | 2.3 |
ASS600 | — | 3/4·1 | 112 | 26 | 6 | 31 | 116 | 46 | 6 | 14 | 65 | 7 | 14 | 3.2 |
Tipo | Controlador de velocidad | Método de control | Medidor de salida | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Rango de presión de operación(MPa) | 0.1:: 0.5 | Tipo de articulación | Ambos lados golpeados | Opción | Sin soporte |
Tipos de tornillo | N | Tamaño corporal | 3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ASS300-N02 de la serie Sistema de prevención de extensión de válvula SSC.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente