(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
High-accuracy goniometer stage with excellent operability that uses a crossed roller for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
It is ideal for frequent operations.
・ High accuracy
High accuracy of 0.01 mm or less of rotation center deflection accuracy.
· Wide variations
In addition to the vernier scale (minimum reading 0.1°) on the side, the clamp position can be selected from L and R according to the installation location.
"Applications" · Precision adjustment of cameras, microscopes, sensors, and optical parts
・ For positioning during production, assembly and inspection processes related to semiconductors and measuring instruments
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
B57-50L |
B57-50LR |
B57-50U |
B57-50UR |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Viajes (rango)(mm) | ~ ±10 | Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 | Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) | 41~60 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) | 41~60 | Altura total H (rango)(mm) | 35.1~40 | Método de alimentación | Engranaje de tornillo |
Mecanismo rector | Rodillo cruzado | Material de mesa | Latón | Tratamiento de superficie de mesa | Niquelado de cromo |
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) | 50 | Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) | 50 | Capacidad de carga(N) | 26.5 |
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) | 36 | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) | 0.65 |
Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) | 0.32 | Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) | 0.65 | Posición de la perilla de alimentación | Lado |
Abrazadera | Estándar | Número de ejes del goniómetro | 2 ejes |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente