(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas de goniómetro manual - cola de milano, alta precisión, TGOH

Etapas de goniómetro manual - cola de milano, alta precisión, TGOH
  • Descuento por volumen

Etapa de goniómetro utilizada para inclinación y rotación. Un escenario compacto con partes sobresalientes mínimas. Efectivo para ahorrar espacio y uso combinado.

PDF

 
Número de Parte
TGOH-6
TGOH-251
TGOHN-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Orificio pasante (orificio central de la mesa)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5026~4026~4015.1~201~15404034.31520Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~30~25~251~1515.1~2025259.81812Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5041~6041~6030.1~3540.1~506060495034Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Eje Goniómetro Goniómetro Eje X Viajes (rango)(mm) ~ ±10 Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Revestimiento de cromo negro a baja temperatura Carrera (ángulo α)(deg) ±20
Posición de la perilla de alimentación Otros Abrazadera Estándar Invertido Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico