(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Eyector multietapa serie ZL112A.
[Características]
· Ahorro energético: reducción del 10% en el consumo de aire
· Hasta un 60% de reducción de peso
· Se adopta la estructura del difusor de 3 etapas
· 3 tipos de detectores de presión de vacío
· No se requieren herramientas. Es posible reducir las horas de trabajo de mantenimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZL112A |
ZL112A-G |
ZL112A-K15LZ |
ZL112A-K15LZ-DPL |
ZL112A-K15MZ |
ZL112A-K25MZ-DNL |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Forma cuadrada | Vacío supremo(kPa) | -84 | Tasa de flujo de consumo de aire(l/min) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma | Acoplamientos de un toque | Tamaño de ajuste del puerto de vacío de un toque | φ12 | Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma | Acoplamientos de un toque |
Puerto de suministro de aire Tamaño de ajuste de un toque | φ6 | Aplicación | Artículo individual | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 5:50 |
Flujo de succión(l/min) | 100 | Diámetro de la boquilla | 1,2 mm | Especificaciones de escape | Escape del silenciador |
Opciones | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente