(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula neumática de 2 puertos para colector de polvo serie VXFA2

Válvula neumática de 2 puertos para colector de polvo serie VXFA2
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula neumática de 2 puertos para colectores de polvo, serie VXFA2.
[Características]
· Se puede utilizar a alta temperatura y para diámetros grandes.
· Se puede montar según las condiciones de la tubería. (Tipo de brida)
· Contribución a la reducción de horas de mano de obra de tuberías, al no ser necesario mecanizar orificios en el lado de salida. (tipo de cuerpo de brida)
· Estructura de protección IP65 (La sección del terminal del tipo de terminal plano para la entrada de cables es IP40).
· Durabilidad mejorada de la armadura
· Resistencia a las llamas conforme a UL94V-0
· Tipo rectificador de onda completa incorporado (Especificaciones de CA)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VXFA23AAB

Número de Parte
VXFA23AAB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Entorno operativo Estándar Tipo Tipo de operación de aire
Tipo de cambio Normalmente cerrado Tipo de conección NPT Hilo de fontanería nominal 1 1/2
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60 Diámetro del orificio(Ø) 44 Opción Sin silenciador
Cuerpo material POM Tubería Tipo de tubo recto Diámetro del puerto de conexión de la tubería 40 A
Rosca de conexión de tubería de opciones de tubería

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VXFA23AAB de la serie Válvula neumática de 2 puertos para colector de polvo serie VXFA2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico