(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula solenoide de 5 puertos, tipo piloto, tipo tubería directa, serie VFS2000, colector

Válvula solenoide de 5 puertos, tipo piloto, tipo tubería directa, serie VFS2000, colector
  • Descuento por volumen

Electroválvula de 5 vías, tipo piloto, tipo tubería directa, serie VFS2000, colector.
[Características]
· El uso del colector VV5FS2-30 puede expulsar comúnmente los gases de escape del piloto hacia el lado de la base y puede evitar el agravamiento ambiental debido al ruido y la neblina de aceite.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de pieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VV5FS2-20-041-03
VV5FS2-20-051-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de Estaciones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conexión de tubería de puerto diámetro del puerto 3/8 (Puertos P, EA, EB) Hilo estándar Rc Cumple con CE No compatible
Modelo de tubería Portado superior Especificaciones de paso Común (P, R2, R1) Escape piloto Escape piloto individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico