(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula solenoide de 5 puertos, tipo piloto, VFS4000, colector

Válvula solenoide de 5 puertos, tipo piloto, VFS4000, colector
  • Descuento por volumen

Electroválvula de 5 vías, tipo piloto, colector serie VFS4000.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de pieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VV5FS4-01T-021-04T
VV5FS4-01T-041-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de Estaciones Hilo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2NPTF
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4Rc

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de complemento: Con bloque de terminales Conexión de tubería de puerto diámetro del puerto 1/2(P, R1, R2)/1/2(A, B) Cumple con CE No compatible
Modelo de tubería Puerto lateral Especificaciones de paso Común (P, R1, R2)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico