(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula solenoide de 5 vías, montada en base, tipo 45S□ serie SY3000/5000 (Números de pieza)

Válvula solenoide de 5 vías, montada en base, tipo 45S□ serie SY3000/5000
  • Descuento por volumen

Válvula para colector montado en base, tipo apilamiento/montaje en carril DIN EX122 tipo integrado (para salida) para sistema de transmisión en serie.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser solo imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SY5245-5FUE

Número de Parte
SY5245-5FUE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación colectores Orientación de montaje Base múltiple
Voltaje DC24V Especificaciones Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Actuación Doble Estado al apagar Auto-retención Posiciones de válvula Escape de 2 posiciones
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave
Plomería Plomería Sub-Base Manual Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giro Luz indicadora / supresor de picos de tensión Con indicador luminoso y supresor de picos de tensión (no polar)
Cumple con CE No conforme Tipo de cuerpo tipo de cuerpo dual (Doble con 3 posiciones) Especificaciones de la válvula SY5000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SY5245-5FUE de la serie Válvula solenoide de 5 vías, montada en base, tipo 45S□ serie SY3000/5000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico