(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillos Cilíndricos - Tipo sin jaula, anillo exterior coronado, serie NURT.

Seguidores de Rodillos Cilíndricos - Tipo sin jaula, anillo exterior coronado, serie NURT.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· Tipo complemento completo
· con anillo interior
· Anillo exterior coronado
· Serie NURT

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NURT45R

Número de Parte
NURT45R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Rodillo OD D(Ø) 85
Ancho de rodillo B(mm) 30 ID de seguidor de rodillo(mm) 45 Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de rodillo Rodillo cilíndrico de doble hilera Eje Ninguno
Unidad Sistema métrico Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos Anillo interior Presencia
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(kN) 91.5 Clasificación de carga básica, clasificación estática(kN) 135 Velocidad rotacional permitida(rpm) 930
A Tipo de escudo Ancho de la rueda interior(mm) 32

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NURT45R de la serie Seguidores de Rodillos Cilíndricos - Tipo sin jaula, anillo exterior coronado, serie NURT..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico