(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva en Pulgadas - Tipo de complemento completo, sellado, serie CRVBUU. (Números de pieza)

Seguidores de Leva en Pulgadas - Tipo de complemento completo, sellado, serie CRVBUU.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Tipo complemento completo
· Tipo sellado
· Con agujero hexagonal
· Serie CRVBUU

PDF

          
 
          
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm (pulgadas)
Tipo selladoDCd1G
UNF
G1B
máx.
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   VBUUR 
CR  8-1 VBUUR
CR  8   VBUU
CR  8-1 VBUU
9
10
12.700 (1/2)
12.700 (1/2) 
8.731 (11/32)
9.525 (3/8)
4.826
4.826
Número 10-32 Número 10-326.350 (1/4)
6.350 (1/4)
10.2(0.40)
10.9(0.43)
6.350 (1/4)CR 10   VBUUR
CR 10-1 VBUUR
CR 10   VBUU
CR 10-1 VBUU
19
21
15.875 (5/8)
15.875 (5/8)
10.319 (13/32)
11.112 (7/16)
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
1?4 - 28
1?4 - 28
7.938 (5/16)
7.938 (5/16)
11.8(0.46)
12.5(0.49) 
9.525 (3/8)CR 12   VBUUR 
CR 14   VBUUR
CR 12   VBUU
CR 14   VBUU
36
47   
19.050 (3/4)
22.225 (7/8)
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
 3?8 - 24
 3?8 - 24
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
14.2(0.56)
14.2(0.56) 
11.112 (7/16)CR 16   VBUUR 
CR 18   VBUUR  
CR 16   VBUU
 CR 18   VBUU
74
101
25.400 (1)
28.575 (1 1/8)
15.875 (5/8)
15.875 (5/8)
11.112 (7/16) 
11.112 (7/16) 
 7?16 - 20
7?16 - 20
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
17.3(0.68)
17.3(0.68) 
12.700 (1/2)CR 20   VBUUR 
CR 22   VBUUR  
CR 20   VBUU
CR 22   VBUU
137
160
31.750 (1 1/4)
34.925 (1 3/8) 
19.050 (3/4)
19.050 (3/4)
12.700 (1/2)
12.700 (1/2) 
 1?2 - 20
 1?2 - 20
15.875 (5/8)
15.875 (5/8)
20.4(0.80)
20.4(0.80) 
15.875 (5/8)CR 24   VBUUR 
CR 26   VBUUR  
CR 24   VBUU
CR 26   VBUU
230
265
38.100 (1 1/2)
41.275 (1 5/8) 
22.225 (7/8)
22.225 (7/8)
15.875 (5/8)
15.875 (5/8) 
5?8 - 18
5?8 - 18
19.050 (3/4)
19.050 (3/4)
23.6(0.93)
23.6(0.93) 
19.050 (3/4)CR 28 VBUUR
CR 30 VBUUR
CR 28 VBUU
CR 30 VBUU
372
418
44.450 (1 3/4)
47.625 (1 7/8)
25.400 (1)
25.400 (1) 
19.050 (3/4)
19.050 (3/4) 
3?4 - 16
3?4 - 16
22.225 (7/8)
22.225 (7/8)
26.8(1.06)
26.8(1.06) 
22.225 (7/8)CR 32   VBUUR 
CR 36   VBUUR  
CR 32   VBUU
CR 36   VBUU
627
759
50.800 (2)
57.150 (2 1/4) 
31.750 (1 1/4)
31.750 (1 1/4) 
22.225 (7/8)
22.225 (7/8) 
7?8 - 14
7?8 - 14
25.400 (1)
25.400 (1)
33.5(1.32)
33.5(1.32) 
  
  
       
       
       
       
          
        
          
         
       
       
  
  
  
  
  
  
  
  
          
           
           
           
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónDimensiones límite    mm (pulgadas)
Tipo selladoB2B3C1g1g2Hr
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   VBUUR 
CR  8-1 VBUUR
CR  8   VBUU
CR  8-1 VBUU
12.700 (1/2)
15.875 (5/8)
- (-)
- (-)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
- (-)
- (-)
- (-)
- (-)
3.175 (1/8)
3.175 (1/8)
0.397 (1/64)
0.397 (1/64) 
6.350 (1/4)CR 10   VBUUR
CR 10-1 VBUUR
CR 10   VBUU
CR 10-1 VBUU
15.875 (5/8)
19.050 (3/4)
- (-)
- (-)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
- (-)
- (-)
- (-)
- (-)
3.175 (1/8)
3.175 (1/8)
0.397 (1/64)
0.397 (1/64) 
9.525 (3/8)CR 12   VBUUR 
CR 14   VBUUR
CR 12   VBUU
CR 14   VBUU
22.225 (7/8)
22.225 (7/8) 
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32) 
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
2.381 (3/32)
2.381 (3/32) 
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32) 
11.112 (7/16)CR 16   VBUUR 
CR 18   VBUUR  
CR 16   VBUU
 CR 18   VBUU
25.400 (1)
25.400 (1) 
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32) 
4.762 (3/16)
4.762 (3/16) 
3.175 (1/8)
3.175 (1/8)
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
1.191 (3/64)
1.588 (1/16) 
12.700 (1/2)CR 20   VBUUR 
CR 22   VBUUR  
CR 20   VBUU
CR 22   VBUU
31.750 (1 1/4)
31.750 (1 1/4)
7.938 (5/16)
7.938 (5/16)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32) 
4.762 (3/16)
4.762 (3/16) 
3.175 (1/8)
3.175 (1/8)
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16) 
15.875 (5/8)CR 24   VBUUR 
CR 26   VBUUR  
CR 24   VBUU
CR 26   VBUU
38.100 (1 1/2)
38.100 (1 1/2) 
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32) 
4.762 (3/16)
4.762 (3/16) 
3.969 (5/32)
3.969 (5/32) 
7.938 (5/16)
7.938 (5/16)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16) 
19.050 (3/4)CR 28 VBUUR
CR 30 VBUUR
CR 28 VBUU
CR 30 VBUU
44.450 (1 3/4)
44.450 (1 3/4) 
11.112 (7/16)
11.112 (7/16)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32) 
4.762 (3/16)
4.762 (3/16) 
3.969 (5/32)
3.969 (5/32) 
7.938 (5/16)
7.938 (5/16)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16) 
22.225 (7/8)CR 32   VBUUR 
CR 36   VBUUR  
CR 32   VBUU
CR 36   VBUU
50.800 (2)
50.800 (2)
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32) 
4.762 (3/16)
4.762 (3/16) 
 4.762 (3/16)
 4.762 (3/16)
11.112 (7/16)
11.112 (7/16)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16) 
           
           
           
           
           
           
           
          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
       
       
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
mm (pulgadas)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Tipo sellado
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   VBUUR 
CR  8-1 VBUUR
CR  8   VBUU
CR  8-1 VBUU
8.334 (21/64)
8.334 (21/64)
1.4
1.4
4 260
4 710
4 750
5 410
6.350 (1/4)CR 10   VBUUR
CR 10-1 VBUUR
CR 10   VBUU
CR 10-1 VBUU
11.509 (29/64)
11.509 (29/64)
3.4
3.4
5 830
6 340
7 660
8 530
9.525 (3/8)CR 12   VBUUR 
CR 14   VBUUR
CR 12   VBUU
CR 14   VBUU
13.494 (17/32)
15.081 (19/32)
10.8
10.8
8 710
8 710
12 300
12 300
11.112 (7/16)CR 16   VBUUR 
CR 18   VBUUR  
CR 16   VBUU
 CR 18   VBUU
17.859 (45/64)
19.050 (3/4)
17.4
17.4
13 100
13 100
22 700
22 700
12.700 (1/2)CR 20   VBUUR 
CR 22   VBUUR  
CR 20   VBUU
CR 22   VBUU
21.828 (55/64)
21.828 (55/64)
27.7
27.7
23 600
23 600
31 700
31 700
15.875 (5/8)CR 24   VBUUR 
CR 26   VBUUR  
CR 24   VBUU
CR 26   VBUU
26.196 (1 3/64)
26.196 (1 3/64)
55.7
55.7
28 200
28 200
40 100
40 100
19.050 (3/4)CR 28 VBUUR
CR 30 VBUUR
CR 28 VBUU
CR 30 VBUU
32.543 (1 9/32)
32.543 (1 9/32)
100
100
35 300
35 300
55 600
55 600
22.225 (7/8)CR 32   VBUUR 
CR 36   VBUUR  
CR 32   VBUU
CR 36   VBUU
37.306(115?32)
37.306(115?32)
162
162
45 700
45 700
80 600
80 600
       
       
       
       
       
       
       
      
       
       
       
Número de Parte
CR8-1VBUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10Anillo exterior cilíndrico12.79.52510-32Estándar4.715.418702Sin agujero de aceite-4F / 248F1,4 Nm0

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con zócalo hexagonal Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Base en pulgadas
Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos A Forma del sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico