(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Tipo complemento completo
· Tipo sellado
· Con agujero hexagonal
· Serie CRVBUU
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CR10-1VBUUR
Diámetro del perno prisionero mm (pulgadas) | Número de identificación | Misa (Ref.) g | Dimensiones límite mm (pulgadas) | ||||||
Tipo sellado | D | C | d1 | G UNF | G1 | B máx. | |||
Con coronada anillo exterior | Con cilíndrico anillo exterior | ||||||||
4.826 | CR 8 VBUUR CR 8-1 VBUUR | CR 8 VBUU CR 8-1 VBUU | 9 10 | 12.700 (1/2) 12.700 (1/2) | 8.731 (11/32) 9.525 (3/8) | 4.826 4.826 | Número 10-32 Número 10-32 | 6.350 (1/4) 6.350 (1/4) | 10.2(0.40) 10.9(0.43) |
6.350 (1/4) | CR 10 VBUUR CR 10-1 VBUUR | CR 10 VBUU CR 10-1 VBUU | 19 21 | 15.875 (5/8) 15.875 (5/8) | 10.319 (13/32) 11.112 (7/16) | 6.350 (1/4) 6.350 (1/4) | 1?4 - 28 1?4 - 28 | 7.938 (5/16) 7.938 (5/16) | 11.8(0.46) 12.5(0.49) |
9.525 (3/8) | CR 12 VBUUR CR 14 VBUUR | CR 12 VBUU CR 14 VBUU | 36 47 | 19.050 (3/4) 22.225 (7/8) | 12.700 (1/2) 12.700 (1/2) | 9.525 (3/8) 9.525 (3/8) | 3?8 - 24 3?8 - 24 | 9.525 (3/8) 9.525 (3/8) | 14.2(0.56) 14.2(0.56) |
11.112 (7/16) | CR 16 VBUUR CR 18 VBUUR | CR 16 VBUU CR 18 VBUU | 74 101 | 25.400 (1) 28.575 (1 1/8) | 15.875 (5/8) 15.875 (5/8) | 11.112 (7/16) 11.112 (7/16) | 7?16 - 20 7?16 - 20 | 12.700 (1/2) 12.700 (1/2) | 17.3(0.68) 17.3(0.68) |
12.700 (1/2) | CR 20 VBUUR CR 22 VBUUR | CR 20 VBUU CR 22 VBUU | 137 160 | 31.750 (1 1/4) 34.925 (1 3/8) | 19.050 (3/4) 19.050 (3/4) | 12.700 (1/2) 12.700 (1/2) | 1?2 - 20 1?2 - 20 | 15.875 (5/8) 15.875 (5/8) | 20.4(0.80) 20.4(0.80) |
15.875 (5/8) | CR 24 VBUUR CR 26 VBUUR | CR 24 VBUU CR 26 VBUU | 230 265 | 38.100 (1 1/2) 41.275 (1 5/8) | 22.225 (7/8) 22.225 (7/8) | 15.875 (5/8) 15.875 (5/8) | 5?8 - 18 5?8 - 18 | 19.050 (3/4) 19.050 (3/4) | 23.6(0.93) 23.6(0.93) |
19.050 (3/4) | CR 28 VBUUR CR 30 VBUUR | CR 28 VBUU CR 30 VBUU | 372 418 | 44.450 (1 3/4) 47.625 (1 7/8) | 25.400 (1) 25.400 (1) | 19.050 (3/4) 19.050 (3/4) | 3?4 - 16 3?4 - 16 | 22.225 (7/8) 22.225 (7/8) | 26.8(1.06) 26.8(1.06) |
22.225 (7/8) | CR 32 VBUUR CR 36 VBUUR | CR 32 VBUU CR 36 VBUU | 627 759 | 50.800 (2) 57.150 (2 1/4) | 31.750 (1 1/4) 31.750 (1 1/4) | 22.225 (7/8) 22.225 (7/8) | 7?8 - 14 7?8 - 14 | 25.400 (1) 25.400 (1) | 33.5(1.32) 33.5(1.32) |
Diámetro del perno prisionero mm (pulgadas) | Número de identificación | Dimensiones límite mm (pulgadas) | ||||||||
Tipo sellado | B2 | B3 | C1 | g1 | g2 | H | r | |||
Con coronada anillo exterior | Con cilíndrico anillo exterior | |||||||||
4.826 | CR 8 VBUUR CR 8-1 VBUUR | CR 8 VBUU CR 8-1 VBUU | 12.700 (1/2) 15.875 (5/8) | - (-) - (-) | 0.794 (1/32) 0.794 (1/32) | - (-) - (-) | - (-) - (-) | 3.175 (1/8) 3.175 (1/8) | 0.397 (1/64) 0.397 (1/64) | |
6.350 (1/4) | CR 10 VBUUR CR 10-1 VBUUR | CR 10 VBUU CR 10-1 VBUU | 15.875 (5/8) 19.050 (3/4) | - (-) - (-) | 0.794 (1/32) 0.794 (1/32) | - (-) - (-) | - (-) - (-) | 3.175 (1/8) 3.175 (1/8) | 0.397 (1/64) 0.397 (1/64) | |
9.525 (3/8) | CR 12 VBUUR CR 14 VBUUR | CR 12 VBUU CR 14 VBUU | 22.225 (7/8) 22.225 (7/8) | 6.350 (1/4) 6.350 (1/4) | 0.794 (1/32) 0.794 (1/32) | 4.762 (3/16) 4.762 (3/16) | 2.381 (3/32) 2.381 (3/32) | 4.762 (3/16) 4.762 (3/16) | 0.794 (1/32) 0.794 (1/32) | |
11.112 (7/16) | CR 16 VBUUR CR 18 VBUUR | CR 16 VBUU CR 18 VBUU | 25.400 (1) 25.400 (1) | 6.350 (1/4) 6.350 (1/4) | 0.794 (1/32) 0.794 (1/32) | 4.762 (3/16) 4.762 (3/16) | 3.175 (1/8) 3.175 (1/8) | 6.350 (1/4) 6.350 (1/4) | 1.191 (3/64) 1.588 (1/16) | |
12.700 (1/2) | CR 20 VBUUR CR 22 VBUUR | CR 20 VBUU CR 22 VBUU | 31.750 (1 1/4) 31.750 (1 1/4) | 7.938 (5/16) 7.938 (5/16) | 0.794 (1/32) 0.794 (1/32) | 4.762 (3/16) 4.762 (3/16) | 3.175 (1/8) 3.175 (1/8) | 6.350 (1/4) 6.350 (1/4) | 1.588 (1/16) 1.588 (1/16) | |
15.875 (5/8) | CR 24 VBUUR CR 26 VBUUR | CR 24 VBUU CR 26 VBUU | 38.100 (1 1/2) 38.100 (1 1/2) | 9.525 (3/8) 9.525 (3/8) | 0.794 (1/32) 0.794 (1/32) | 4.762 (3/16) 4.762 (3/16) | 3.969 (5/32) 3.969 (5/32) | 7.938 (5/16) 7.938 (5/16) | 1.588 (1/16) 1.588 (1/16) | |
19.050 (3/4) | CR 28 VBUUR CR 30 VBUUR | CR 28 VBUU CR 30 VBUU | 44.450 (1 3/4) 44.450 (1 3/4) | 11.112 (7/16) 11.112 (7/16) | 0.794 (1/32) 0.794 (1/32) | 4.762 (3/16) 4.762 (3/16) | 3.969 (5/32) 3.969 (5/32) | 7.938 (5/16) 7.938 (5/16) | 1.588 (1/16) 1.588 (1/16) | |
22.225 (7/8) | CR 32 VBUUR CR 36 VBUUR | CR 32 VBUU CR 36 VBUU | 50.800 (2) 50.800 (2) | 12.700 (1/2) 12.700 (1/2) | 0.794 (1/32) 0.794 (1/32) | 4.762 (3/16) 4.762 (3/16) | 4.762 (3/16) 4.762 (3/16) | 11.112 (7/16) 11.112 (7/16) | 1.588 (1/16) 1.588 (1/16) | |
Diámetro del perno prisionero mm (pulgadas) | Número de identificación | Dimensión de montaje f Min. mm (pulgadas) | Par de apriete máximo Nuevo Méjico | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | |
Tipo sellado | ||||||
Con coronada anillo exterior | Con cilíndrico anillo exterior | |||||
4.826 | CR 8 VBUUR CR 8-1 VBUUR | CR 8 VBUU CR 8-1 VBUU | 8.334 (21/64) 8.334 (21/64) | 1.4 1.4 | 4 260 4 710 | 4 750 5 410 |
6.350 (1/4) | CR 10 VBUUR CR 10-1 VBUUR | CR 10 VBUU CR 10-1 VBUU | 11.509 (29/64) 11.509 (29/64) | 3.4 3.4 | 5 830 6 340 | 7 660 8 530 |
9.525 (3/8) | CR 12 VBUUR CR 14 VBUUR | CR 12 VBUU CR 14 VBUU | 13.494 (17/32) 15.081 (19/32) | 10.8 10.8 | 8 710 8 710 | 12 300 12 300 |
11.112 (7/16) | CR 16 VBUUR CR 18 VBUUR | CR 16 VBUU CR 18 VBUU | 17.859 (45/64) 19.050 (3/4) | 17.4 17.4 | 13 100 13 100 | 22 700 22 700 |
12.700 (1/2) | CR 20 VBUUR CR 22 VBUUR | CR 20 VBUU CR 22 VBUU | 21.828 (55/64) 21.828 (55/64) | 27.7 27.7 | 23 600 23 600 | 31 700 31 700 |
15.875 (5/8) | CR 24 VBUUR CR 26 VBUUR | CR 24 VBUU CR 26 VBUU | 26.196 (1 3/64) 26.196 (1 3/64) | 55.7 55.7 | 28 200 28 200 | 40 100 40 100 |
19.050 (3/4) | CR 28 VBUUR CR 30 VBUUR | CR 28 VBUU CR 30 VBUU | 32.543 (1 9/32) 32.543 (1 9/32) | 100 100 | 35 300 35 300 | 55 600 55 600 |
22.225 (7/8) | CR 32 VBUUR CR 36 VBUUR | CR 32 VBUU CR 36 VBUU | 37.306(115?32) 37.306(115?32) | 162 162 | 45 700 45 700 | 80 600 80 600 |
Número de Parte |
---|
CR10-1VBUUR |
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Método de Sujeción | Con zócalo hexagonal | Material | Acero al carbón |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento de rodillos | Ninguno | Eje | Presencia | Unidad | Base en pulgadas |
Método de guía de rodillos | Forma de rodillos completos | A | Forma del sello |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente