(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de Rodillo No Separables - Con jaula, con anillo interior y sellos, serie NARTUUR. (Números de pieza)

Seguidores de Rodillo No Separables - Con jaula, con anillo interior y sellos, serie NARTUUR.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· No separable
· con anillo interior
· Tipo sellado
· Serie NARTUR

PDF

            
            
Diámetro del eje
(mm)
 Misa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo sellado
Anillo exterior coronado
dDBCa
Con jaulaComplemento completo
45NART 45 UUR
-
-
NART 45 VUUR
915
935
45.0085.0032.0030.0066.5046 80088 60088 600
45.0085.0032.0030.0066.5080 300181 000181 000
50NART 50 UUR
-
-
NART 50 VUUR
980
1 010
50.0090.0032.0030.0076.0048 60095 60095 600
50.0090.0032.0030.0076.0084 300198 000198 000
            
Número de Parte
NART45UUR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Método de guía de rodillos Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ancho de la rueda interior
(mm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-853045Titular montado46.888.6186632El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno
Unidad Sistema métrico Anillo interior Presencia A Forma del sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico