(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de Rodillo Separables - Abiertos, con jaula y anillo interior serie NAST. (Números de pieza)

Seguidores de Rodillo Separables - Abiertos, con jaula y anillo interior serie NAST.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· Separable
· con anillo interior
· De tipo abierto
· con jaula
· Serie NAST

PDF

              
 
Diámetro del eje
(mm)
Número de identificación
De tipo abierto
Misa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Anillo interior montado
dDBCr   (1)
s min
r    (1)
1s min
Fw
Anillo exterior coronadoAnillo exterior cilíndrico
6NAST   6 RNAST   617.806.0019.0010.009.800.300.3010.004 1604 550LRT   61010 S
8NAST   8 RNAST   828.008.0024.0010.009.800.600.3012.005 6505 890LRT   81210 S
10NAST 10 RNAST 1049.5010.0030.0012.0011.801.000.3014.009 7909 680LRT 101412 S
12NAST 12 RNAST 1258.0012.0032.0012.0011.801.000.3016.0010 50010 900LRT 121612 S
15NAST 15 RNAST 1562.0015.0035.0012.0011.801.000.3020.0012 40014 300LRT 152012 S
17NAST 17 RNAST 17109.0017.0040.0016.0015.801.000.3022.0017 60020 900LRT 172216 S
20NAST 20 RNAST 20157.0020.0047.0016.0015.801.000.3025.0019 40024 500LRT 202516 S
25NAST 25 RNAST 25180.0025.0052.0016.0015.801.000.3030.0020 80028 400LRT 253016 S
30NAST 30 RNAST 30320.0030.0062.0020.0019.801.000.6038.0030 50045 400LRT 303820 S
35NAST 35 RNAST 35440.0035.0072.0020.0019.801.000.6042.0032 40050 600LRT 354220 S
40NAST 40 RNAST 40530.0040.0080.0020.0019.801.501.0050.0035 90061 100LRT 405020 S
45NAST 45 RNAST 45580.0045.0085.0020.0019.801.501.0055.0037 40066 400LRT 455520 S
50NAST 50 RNAST 50635.0050.0090.0020.0019.801.501.0060.0038 90071 700LRT 506020 S
              
Número de Parte
NAST25R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ancho de la rueda interior
(mm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior esférico5215.82520.828.4336016Sin agujero de aceite-4F / 248F00

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno
Tipo de seguidor de rodillo Tipo separado Eje Ninguno Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Titular montado Anillo interior Presencia A De tipo abierto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAST25R de la serie Seguidores de Rodillo Separables - Abiertos, con jaula y anillo interior serie NAST..

Products like this...

Número de Parte
NAST10
NAST15
NAST17R
NAST30
NAST30R
NAST35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ancho de la rueda interior
(mm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)

13 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3011.8109.799.68840012Sin agujero de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3511.81512.414.3560012Sin agujero de aceite-4F / 248F00
10 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico4015.81717.620.9494116----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico6219.83030.545.4280020Sin agujero de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico6219.83030.545.4280020----
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior cilíndrico7219.83532.450.6240020----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico