(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva Tipo Estándar - Tipo de complemento completo, con escudo, serie CFVB. (Números de pieza)

Seguidores de Leva Tipo Estándar - Tipo de complemento completo, con escudo, serie CFVB.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Tipo complemento completo
· Tipo de escudo
· Con agujero hexagonal
· Serie CFVB

PDF

                  
                  
                  
                  
                  
Diámetro del perno prisionero
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
 Dimensiones límite    mm
Tipo de escudoDCd1GG1B
máx.
B1
máx.
B2B3C1g1g2H(1)
rsmin
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
6CF   6    VBRCF   6    VB1916.0011.006.00M  6×1812.2028.2016.00-0.60--3.000.30
8CF   8    VBR
CF   8    VBRM
CF   8    VB
CF   8    VBM
29
29
19
19
11
11
8
8
M  8×1.25
M  8×1
10
10
12.2
12.2
32.2
32.2
20
20
-
-
0.6
0.6
-
-
-
-
4
4
0.3
0.3
10CF 10    VBR
CF 10    VBRM
CF 10-1 VBR
CF 10-1 VBRM
CF 10    VB
CF 10    VBM
CF 10-1 VB
CF 10-1 VBM
46
46
61
61
22
22
26
26
12
12
12
12
10
10
10
10
M10×1.25 M10×1 M10×1.25 M10×112
12
12
12
13.2
13.2
13.2
13.2
36.2
36.2
36.2
36.2
23
23
23
23
-
-
-
-
0.6
0.6
0.6
0.6
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
0.3
0.3
0.3
0.3
12CF 12    VBR
CF 12-1 VBR
CF 12    VB
CF 12-1 VB
97
107
30
32
14
14
12
12
M12×1.5 M12×1.513
13
15.2
15.2
40.2
40.2
25
25
6
6
0.6
0.6
4
4
3
3
6
6
0.6
0.6
16CF 16    VBRCF 16    VB17335.0018.0016.00M16×1.51719.6052.1032.508.000.804.003.006.000.60
18CF 18    VBRCF 18    VB25540.0020.0018.00M18×1.51921.6058.1036.508.000.806.003.008.001.00
20CF 20    VBR
CF 20-1 VBR
CF 20    VB
CF 20-1 VB
465
390
52
47
24
24
20
20
M20×1.5 M20×1.521
21
25.6
25.6
66.1
66.1
40.5
40.5
9
9
0.8
0.8
6
6
4
4
8
8
1
1
24CF 24    VBR
CF 24-1 VBR
CF 24    VB
CF 24-1 VB
820
1 140
62
72
29
29
24
24
M24×1.5 M24×1.525
25
30.6
30.6
80.1
80.1
49.5
49.5
11
11
0.8
0.8
6
6
4
4
12
12
1
1
30CF 30    VBR
CF 30-1 VBR
CF 30-2 VBR
CF 30    VB
CF 30-1 VB
CF 30-2 VB
1 870
2 030
2 220
80
85
90
35
35
35
30
30
30
M30×1.5 M30×1.5 M30×1.532
32
32
37
37
37
100
100
100
63
63
63
15
15
15
1
1
1
6
6
6
4
4
4
17
17
17
1
1
1
                  
        
        
        
        
        
Diámetro del perno prisionero
(mm)
Número de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo de escudo
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
6CF   6    VBRCF   6    VB11.002.706 9808 5001 950
8CF   8    VBR
CF   8    VBRM
CF   8    VB
CF   8    VBM
13
13
6.5
7.1
8 170
8 170
11 200
11 200
4 620
4 620
10CF 10    VBR
CF 10    VBRM
CF 10-1 VBR
CF 10-1 VBRM
CF 10    VB
CF 10    VBM
CF 10-1 VB
CF 10-1 VBM
16
16
16
16
13.8
14.7
13.8
14.7
9 570
9 570
9 570
9 570
14 500
14 500
14 500
14 500
8 650
8 650
8 650
8 650
12CF 12    VBR
CF 12-1 VBR
CF 12    VB
CF 12-1 VB
21
21
21.9
21.9
13 500
13 500
19 700
19 700
13 200
13 200
16CF 16    VBRCF 16    VB26.0058.5020 70037 60023 200
18CF 18    VBRCF 18    VB29.0086.2025 30051 30031 100
20CF 20    VBR
CF 20-1 VBR
CF 20    VB
CF 20-1 VB
34
34
119
119
33 200
33 200
64 500
64 500
37 500
37 500
24CF 24    VBR
CF 24-1 VBR
CF 24    VB
CF 24-1 VB
40
40
215
215
46 600
46 600
92 000
92 000
52 000
52 000
30CF 30    VBR
CF 30-1 VBR
CF 30-2 VBR
CF 30    VB
CF 30-1 VB
CF 30-2 VB
49
49
49
438
438
438
67 700
67 700
67 700
144 000
144 000
144 000
85 900
85 900
85 900
        
Número de Parte
CF8VBR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Anillo exterior esférico1911M 8x1.25Estándar8.1711.25250Cabeza-4F / 248F6.5 Nm32,2 mm

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con zócalo hexagonal Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos A Forma de escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico