(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento combinado de agujas/rodamiento de bolas de contacto angular - serie NATB

Rodamiento combinado de agujas/rodamiento de bolas de contacto angular - serie NATB
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas de tipo combinado de IKO son combinaciones de un rodamiento radial y un rodamiento de empuje. Los rodamientos de agujas enjaulados se utilizan como rodamientos radiales y los rodamientos axiales de bolas o los rodamientos axiales de rodillos se utilizan como rodamientos axiales. Son compactos y muy económicos, y pueden estar sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente. Son ampliamente utilizados para máquinas herramienta, maquinaria textil y maquinaria industrial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NATA5911

Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.

Número de Parte
NATA5911
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo compuesto Dirección de carga Radial / Empuje ID d(Ø) 55
O.D. D(Ø) 80 Ancho B(mm) 34 Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Acanalado semicircular
Velocidad rotacional(rpm) 6500 Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 39500 (radial), 10400 (axial) Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 74400 (radial), 24700 (axial)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)(N) 0 Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)(N) 0 Formato de rodamiento del eje Tipo angular con soporte incluyendo rodamientos de bolas.
Capacidad de carga dinámica básica C Radial(N) 39500 Capacidad de carga dinámica básica C Axial(N) 10400 Clasificación de carga estática básica Co Radial(N) 74400
Clasificación de carga estática básica coaxial(N) 24700

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico