(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rodamiento de agujas - sin aro interior, medidas en pulgadas, mecanizado, serie BR

Rodamiento de agujas - sin aro interior, medidas en pulgadas, mecanizado, serie BR
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO son rodamientos con una altura de sección baja y grandes capacidades de carga. El aro exterior tiene una gran rigidez y puede utilizarse fácilmente incluso en carcasas de aleación ligera. Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.

PDF

Diámetro del eje
(mm)
(pulgada)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm (pulgadas)Dimensiones de montaje estándar    mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Velocidad de rotación permitida
rpm
F wDCD a
Max.
r
como max
15.875
(5?8)
BR 10181249.015.875(5?8)28.575(11? 8)19.050(3? 4)24.50.618 90019 70025 000
19.050
(3?4)
BR 122012
BR 122016
56
75
19.050(3?4)
19.050(3?4)
31.750(11?4)
31.750(11?4)
19.050(3?4)
25.400(1)
26.5
26.5
1
1
21 70024 40020 000
27 60033 10020 000
22.225
(7?8)
BR 142212
BR 142216
63
84.5
22.225(7?8)
22.225(7?8)
34.925(13?8)
34.925(13?8)
19.050(3?4)
25.400(1)
29.7
29.7
1
1
23 00027 10018 000
29 10036 80018 000
25.400
(1)
BR 162412
BR 162416
69
92.5
25.400(1)
25.400(1)
38.100(11?2)
38.100(11?2)
19.050(3?4)
25.400(1)
32.9
32.9
1
1
25 30031 90016 000
32 10043 30016 000
28.575
(11?8)
BR 182616
BR 182620
102
128
28.575(11?8)
28.575(11?8)
41.275(15?8)
41.275(15?8)
25.400(1)
31.750(11?4)
36
36
1
1
34 90049 90014 000
43 20065 60014 000
31.750
(11?4)
BR 202816
BR 202820
110
138
31.750(11?4)
31.750(11?4)
44.450(13?4)
44.450(13?4)
25.400(1)
31.750(11?4)
39.2
39.2
1
1
36 00053 50013 000
44 60070 30013 000
34.925
(13?8)
BR 223016
BR 223020
119
149
34.925(13?8)
34.925(13?8)
47.625(17?8)
47.625(17?8)
25.400(1)
31.750(11?4)
42.4
42.4
1
1
38 50060 00011 000
47 70078 90011 000
38.100
(11?2)
BR 243316
BR 243320
149
187
38.100(11?2)
38.100(11?2)
52.388(21?16)
52.388(21?16)
25.400(1)
31.750(11?4)
45.1
45.1
1.5
1.5
43 70066 90011 000
54 20088 20011 000
41.275
(15?8)
BR 263516
BR 263520
158
199
41.275(15?8)
41.275(15?8)
55.562(23?16)
55.562(23?16)
25.400(1)
31.750(11?4)
48.3
48.3
1.5
1.5
44 80070 9009 500
55 60093 4009 500
44.450
(13?4)
BR 283716
BR 283720
BR 283820
170
215
250
44.450(13?4)
44.450(13?4)
44.450(13?4)
58.738(25?16)
58.738(25?16)
60.325(23?8)
25.400(1)
31.750(11?4)
31.750(11?4)
51.5
51.5
53.1
1.5
1.5
1.5
47 50078 2009 000
58 900103 0009 000
58 900103 0009 000
47.625
(17?8)
BR 303920225.047.625(17?8)61.912(27?16)31.750(11?4)54.71.560 100108 0008 500
50.800
(2)
BR 324116
BR 324120
190
240
50.800(2)
50.800(2)
65.088(29?16)
65.088(29?16)
25.400(1)
31.750(11?4)
57.8
57.8
1.5
1.5
51 00089 4008 000
63 200118 0008 000
57.150
(21?4)
BR 364824
BR 364828
435
510
57.150(21?4)
57.150(21?4)
76.200(3)
76.200(3)
38.100(11?2)
44.450(13?4)
69
69
1.5
1.5
90 300158 0007 000
105 000191 0007 000
63.500
(21?2)
BR 405224
BR 405228
475
555
63.500(21?2)
63.500(21?2)
82.550(31?4)
82.550(31?4)
38.100(11?2)
44.450(13?4)
74.3
74.3
2
2
94 600174 0006 500
110 000210 0006 500
69.850
(23?4)
BR 445624
BR 445628
510
600
69.850(23?4)
69.850(23?4)
88.900(31?2)
88.900(31?2)
38.100(11?2)
44.450(13?4)
80.7
80.7
2
2
98 700189 0005 500
114 000228 0005 500
76.200
(3)
BR 486024
BR 486028
555
650
76.200(3)
76.200(3)
95.250(33?4)
95.250(33?4)
38.100(11?2)
44.450(13?4)
87
87
2
2
105 000211 0005 500
122 000255 0005 500
82.550
(31?4)
BR 526828
BR 526832
990
1 140
82.550(31?4)
82.550(31?4)
107.950(41?4)
107.950(41?4)
44.450(13?4)
50.800(2)
99.7
99.7
2
2
141 000259 0005 000
154 000290 0005 000
88.900
(31?2)
BR 5672321 22088.900(31?2)114.300(41?2)50.800(2)106.12.0162 000316 0004 500
95.250
(33?4)
BR 6076321 29095.250(33?4)120.650(43?4)50.800(2)111.42.5169 000342 0004 000
101.600
(4)
BR 6480321 370101.600(4)127.000(5)50.800(2)117.82.5176 000368 0004 000
           
Número de Parte
BR202820
BR243320
BR303920
BR324120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1031.7544.45130004460070300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días

1038.152.388110005420088200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días

-47.62561.912850060100108000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días

-50.865.088800063200118000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo de aguja Dirección de carga Radial Ancho B(mm) 31.75
Material del anillo interno / externo Acero Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Unica fila
Estándares de tamaño Base en pulgadas Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero
Tipo de anillo externo Acanalado semicircular Formato de rodamiento del eje Titular montado Forma de escudo Sin rueda interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico