(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO son rodamientos con una altura de sección baja y grandes capacidades de carga. El aro exterior tiene una gran rigidez y puede utilizarse fácilmente incluso en carcasas de aleación ligera. Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro del eje (mm) | Número de identificación | Misa (Ref.) g | Dimensiones límite mm | Dimensión de montaje estándar D a Max. mm | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | Velocidad de rotación permitida rpm | ||||
Con dos sellos | Con un sello | F w | D | C | r s min | ||||||
14 | RNA 4900UU | RNA 4900U | 16.3 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 20.0 | 8 080 | 8 490 | 14 000 |
16 | RNA 4901UU - | RNA 4901U - | 17.9 30 | 16 16 | 24 24 | 13 22 | 0.3 0.3 | 22.0 | 8 470 | 9 320 | 12 000 |
22.0 | 15 500 | 20 400 | 12 000 | ||||||||
18 | RNA 49/14UU | RNA 49/14U | 19.7 | 18 | 26 | 13 | 0.3 | 24.0 | 9 260 | 10 800 | 11 000 |
20 | RNA 4902UU - | RNA 4902U - | 21.5 37.5 | 20 20 | 28 28 | 13 23 | 0.3 0.3 | 26.0 | 9 570 | 11 600 | 9 500 |
26.0 | 18 500 | 27 100 | 9 500 | ||||||||
22 | RNA 4903UU - | RNA 4903U - | 23 40.5 | 22 22 | 30 30 | 13 23 | 0.3 0.3 | 28.0 | 10 300 | 13 100 | 8 500 |
28.0 | 19 800 | 30 600 | 8 500 | ||||||||
25 | RNA 4904UU - | RNA 4904U - | 54.5 95.5 | 25 25 | 37 37 | 17 30 | 0.3 0.3 | 35.0 | 18 000 | 20 500 | 7 500 |
35.0 | 33 000 | 44 600 | 7 500 | ||||||||
28 | RNA 49/22UU - | RNA 49/22U - | 55.5 97.5 | 28 28 | 39 39 | 17 30 | 0.3 0.3 | 37.0 | 18 300 | 23 700 | 7 000 |
37.0 | 33 800 | 52 000 | 7 000 | ||||||||
30 | RNA 4905UU - | RNA 4905U - | 63 111 | 30 30 | 42 42 | 17 30 | 0.3 0.3 | 40.0 | 20 300 | 25 100 | 6 500 |
40.0 | 39 200 | 58 700 | 6 500 | ||||||||
32 | RNA 49/28UU - | RNA 49/28U - | 75.5 133 | 32 32 | 45 45 | 17 30 | 0.3 0.3 | 43.0 | 21 000 | 26 800 | 6 000 |
43.0 | 38 900 | 59 100 | 6 000 | ||||||||
35 | RNA 4906UU - | RNA 4906U - | 71 125 | 35 35 | 47 47 | 17 30 | 0.3 0.3 | 45.0 | 21 500 | 28 400 | 5 500 |
45.0 | 40 100 | 63 000 | 5 500 | ||||||||
40 | RNA 49/32UU - | RNA 49/32U - | 94.5 170 | 40 40 | 52 52 | 20 36 | 0.6 0.6 | 48.0 | 29 400 | 44 200 | 5 000 |
48.0 | 50 300 | 88 300 | 5 000 | ||||||||
42 | RNA 4907UU - | RNA 4907U - | 112 200 | 42 42 | 55 55 | 20 36 | 0.6 0.6 | 51.0 | 30 100 | 46 300 | 4 500 |
51.0 | 51 600 | 92 600 | 4 500 | ||||||||
45 | RNA 49/38UU | RNA 49/38U | 119.0 | 45 | 58 | 20 | 0.6 | 54.0 | 31 600 | 50 400 | 4 000 |
48 | RNA 4908UU - | RNA 4908U - | 150 270 | 48 48 | 62 62 | 22 40 | 0.6 0.6 | 58 58 | 37 200 63 700 | 58 400 117 000 | 4 000 4 000 |
50 | RNA 49/42UU | RNA 49/42U | 173.0 | 50 | 65 | 22 | 0.6 | 61.0 | 38 000 | 60 900 | 4 000 |
52 | RNA 4909UU - | RNA 4909U - | 197 355 | 52 52 | 68 68 | 22 40 | 0.6 0.6 | 64 64 | 38 900 66 600 | 63 400 127 000 | 3 500 3 500 |
55 | RNA 49/48UU | RNA 49/48U | 187.0 | 55 | 70 | 22 | 0.6 | 66.0 | 39 600 | 66 100 | 3 500 |
58 | RNA 4910UU - | RNA 4910U - | 177 320 | 58 58 | 72 72 | 22 40 | 0.6 0.6 | 68 68 | 41 300 70 800 | 71 100 142 000 | 3 500 3 500 |
60 | RNA 49/52UU | RNA 49/52U | 200.0 | 60 | 75 | 22 | 0.6 | 71.0 | 42 100 | 73 600 | 3 000 |
63 | RNA 4911UU - | RNA 4911U - | 265 470 | 63 63 | 80 80 | 25 45 | 1 1 | 75 75 | 52 200 89 400 | 85 700 171 000 | 3 000 3 000 |
65 | RNA 49/58UU | RNA 49/58U | 275.0 | 65 | 82 | 25 | 1.0 | 77.0 | 53 400 | 89 200 | 3 000 |
68 | RNA 4912UU - | RNA 4912U - | 285 505 | 68 68 | 85 85 | 25 45 | 1 1 | 80 80 | 54 500 93 400 | 92 800 186 000 | 3 000 3 000 |
70 | RNA 49/62UU | RNA 49/62U | 320.0 | 70 | 88 | 25 | 1.0 | 83.0 | 55 700 | 96 300 | 2 500 |
72 | RNA 4913UU - | RNA 4913U - | 325 580 | 72 72 | 90 90 | 25 45 | 1 1 | 85 85 | 56 800 97 400 | 99 800 200 000 | 2 500 2 500 |
75 | RNA 49/68UU | RNA 49/68U | 465.0 | 75 | 95 | 30 | 1.0 | 90.0 | 73 900 | 133 000 | 2 500 |
80 | RNA 4914UU - | RNA 4914U - | 495 910 | 80 80 | 100 100 | 30 54 | 1 1 | 95 95 | 76 900 124 000 | 143 000 281 000 | 2 500 2 500 |
85 | RNA 4915UU - | RNA 4915U - | 520 960 | 85 85 | 105 105 | 30 54 | 1 1 | 100 100 | 79 600 128 000 | 153 000 299 000 | 2 000 2 000 |
90 | RNA 4916UU - | RNA 4916U - | 545 1 010 | 90 90 | 110 110 | 30 54 | 1 1 | 105.0 | 80 700 | 158 000 | 2 000 |
105.0 | 132 000 | 317 000 | 2 000 | ||||||||
95 | RNA 49/82UU | RNA 49/82U | 570.0 | 95 | 115 | 30 | 1.0 | 110.0 | 83 200 | 168 000 | 2 000 |
100 | RNA 4917UU - | RNA 4917U - | 695 1 300 | 100 100 | 120 120 | 35 63 | 1.1 1.1 | 113.5 | 103 000 | 225 000 | 1 900 |
113.5 | 168 000 | 448 000 | 1 900 | ||||||||
105 | RNA 4918UU - | RNA 4918U - | 730 1 360 | 105 105 | 125 125 | 35 63 | 1.1 1.1 | 118.5 | 106 000 | 238 000 | 1 800 |
118.5 | 172 000 | 471 000 | 1 800 | ||||||||
110 | RNA 4919UU - | RNA 4919U - | 760 1 420 | 110 110 | 130 130 | 35 63 | 1.1 1.1 | 123.5 | 109 000 | 250 000 | 1 700 |
123.5 | 177 000 | 493 000 | 1 700 | ||||||||
115 | RNA 4920UU | RNA 4920U | 1 200 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 133.5 | 134 000 | 297 000 | 1 700 |
125 | RNA 4922UU | RNA 4922U | 1 280 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 143.5 | 140 000 | 322 000 | 1 500 |
135 | RNA 4924UU | RNA 4924U | 1 940 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 158.5 | 178 000 | 410 000 | 1 400 |
150 | RNA 4926UU | RNA 4926U | 2 360 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 172.0 | 206 000 | 511 000 | 1 300 |
160 | RNA 4928UU | RNA 4928U | 2 510 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 182.0 | 214 000 | 549 000 | 1 200 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma del anillo de la pista de rodadura | Rodillo de aguja | Dirección de carga | Radial | Material del anillo interno / externo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Anillo exterior | Con anillo exterior | Número de filas de anillo de canalización | Unica fila | Estándares de tamaño | Sistema métrico |
Especificaciones | Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad | Material del elemento rodante | Acero | Tipo de anillo externo | Acanalado semicircular |
Formato de rodamiento del eje | Titular montado | Tipo cerrado | Tipo cerrado de doble cara | Forma de escudo | Sin rueda interior |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente