(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cojinete de rodillos para poleas - sellado, serie NAS

Cojinete de rodillos para poleas - sellado, serie NAS
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de rodillos IKO son rodamientos de alta resistencia con rodillos incorporados en doble hilera. Son rodamientos no separables con una alta capacidad de carga. Pueden soportar no sólo cargas radiales sino también cargas axiales, que se apoyan en los contactos entre los hombros de los anillos interior y exterior y las caras extremas de los rodillos. Deben usarse en el lado de fijación de un eje. Al igual que los rodamientos de agujas, también son compactos. Los tipos de rodamientos de rodillos incluyen: enjaulado, complemento completo y el tipo de poleas, y se pueden seleccionar en función de las condiciones de operación. Estos rodamientos se utilizan en maquinaria pesada, como equipos de construcción y máquinas industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Diámetro del eje
mm
Número de identificaciónMisa (Ref.)
kg
Dimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Velocidad de rotación permitida
rpm
Tipo selladoTipo de escudodDD2BCC1Sfcrs minJ
40NAS 5008UUNRNAS 5008ZZNR0.55406871.83837284.52.01.50.650.079 500116 0002 500
45NAS 5009UUNRNAS 5009ZZNR0.70457578.84039304.52.01.50.656.095 500144 0002 000
50NAS 5010UUNRNAS 5010ZZNR0.75508083.84039304.52.01.50.661.0100 000158 0002 000
55NAS 5011UUNRNAS 5011ZZNR1.15559094.84645345.52.52.00.668.0118 000193 0001 800
60NAS 5012UUNRNAS 5012ZZNR1.20609599.84645345.52.52.00.673.0123 000208 0001 700
65NAS 5013UUNRNAS 5013ZZNR1.3065100104.84645345.52.52.00.678.0128 000224 0001 600
70NAS 5014UUNRNAS 5014ZZNR1.9070110114.55453425.52.52.00.684.0171 000284 0001 400
75NAS 5015UUNRNAS 5015ZZNR2.0075115119.55453425.52.52.00.691.0179 000308 0001 300
80NAS 5016UUNRNAS 5016ZZNR2.6580125129.56059485.52.52.00.697.0251 000428 0001 300
85NAS 5017UUNRNAS 5017ZZNR2.8085130134.56059485.52.52.00.6101.0257 000446 0001 200
90NAS 5018UUNRNAS 5018ZZNR3.7090140145.46766546.02.52.50.6110.0305 000540 0001 100
95NAS 5019UUNRNAS 5019ZZNR3.9095145150.46766546.02.52.50.6114.0312 000562 0001 100
100NAS 5020UUNRNAS 5020ZZNR4.05100150155.46766546.02.52.50.6118.0318 000584 0001 000
110NAS 5022UUNRNAS 5022ZZNR6.50110170175.48079657.02.53.01.0130.0384 000697 000900.00
120NAS 5024UUNRNAS 5024ZZNR6.95120180188.48079657.03.03.01.0139.5400 000750 000850.00
130NAS 5026UUNRNAS 5026ZZNR10.50130200208.49594778.53.03.01.0156.0537 0001 000 000750.00
140NAS 5028UUNRNAS 5028ZZNR11.00140210218.49594778.53.03.01.0167.0543 0001 070 000700.00
150NAS 5030UUNRNAS 5030ZZNR13.50150225233.410099819.03.03.51.0176.5623 0001 210 000650.00
160NAS 5032UUNRNAS 5032ZZNR16.50160240248.4109108899.53.03.51.5188.5720 0001 390 000650.00
170NAS 5034UUNRNAS 5034ZZNR22.50170260270.01221219911.04.03.51.5204.5857 0001 730 000600.00
180NAS 5036UUNRNAS 5036ZZNR30.00180280294.013613511012.55.03.51.5217.01 070 0002 140 000550.00
190NAS 5038UUNRNAS 5038ZZNR31.50190290306.013613511012.55.03.51.5225.01 120 0002 230 000500.00
200NAS 5040UUNRNAS 5040ZZNR40.50200310326.015014912014.55.03.51.5242.01 310 0002 650 000500.00
220NAS 5044UUNRNAS 5044ZZNR52.00220340356.016015913014.56.04.01.5260.01 510 0003 110 000450.00
240NAS 5048UUNRNAS 5048ZZNR55.50240360376.016015913014.56.04.01.5278.51 570 0003 350 000400.00
260NAS 5052UUNRNAS 5052ZZNR85.00260400416.019018915417.57.05.02.0312.02 130 0004 510 000350.00
280NAS 5056UUNRNAS 5056ZZNR90.90280420440.019018915417.57.05.02.0335.02 210 0004 860 000350.00
                  
Número de Parte
NAS5015UUNR
NAS5019UUNR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

1075115541300179000308000179000308000
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-95145671100312000562000312000562000
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Radial / Empuje Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Con ranuras de anillo de retención
Formato de rodamiento del eje Para polea Forma de escudo Tipo cerrado el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico