(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de rodillos para poleas - serie NAS

Rodamiento de rodillos para poleas - serie NAS
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de rodillos IKO son rodamientos de alta resistencia con rodillos incorporados en doble hilera. Son rodamientos no separables con una alta capacidad de carga. Pueden soportar no sólo cargas radiales sino también cargas axiales, que se apoyan en los contactos entre los hombros de los anillos interior y exterior y las caras extremas de los rodillos. Deben usarse en el lado de fijación de un eje. Al igual que los rodamientos de agujas, también son compactos. Los tipos de rodamientos de rodillos incluyen: enjaulado, complemento completo y el tipo de poleas, y se pueden seleccionar en función de las condiciones de operación. Estos rodamientos se utilizan en maquinaria pesada, como equipos de construcción y máquinas industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Diámetro del eje
 (mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
kg
Dimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Velocidad de rotación permitida
rpm
Tipo selladoTipo de escudodDD2BCC1Sfcrs minJ
40NAS 5008UUNRNAS 5008ZZNR0.55406871.83837284.52.01.50.650.079 500116 0002 500
45NAS 5009UUNRNAS 5009ZZNR0.70457578.84039304.52.01.50.656.095 500144 0002 000
50NAS 5010UUNRNAS 5010ZZNR0.75508083.84039304.52.01.50.661.0100 000158 0002 000
55NAS 5011UUNRNAS 5011ZZNR1.15559094.84645345.52.52.00.668.0118 000193 0001 800
60NAS 5012UUNRNAS 5012ZZNR1.20609599.84645345.52.52.00.673.0123 000208 0001 700
65NAS 5013UUNRNAS 5013ZZNR1.3065100104.84645345.52.52.00.678.0128 000224 0001 600
70NAS 5014UUNRNAS 5014ZZNR1.9070110114.55453425.52.52.00.684.0171 000284 0001 400
75NAS 5015UUNRNAS 5015ZZNR2.0075115119.55453425.52.52.00.691.0179 000308 0001 300
80NAS 5016UUNRNAS 5016ZZNR2.6580125129.56059485.52.52.00.697.0251 000428 0001 300
85NAS 5017UUNRNAS 5017ZZNR2.8085130134.56059485.52.52.00.6101.0257 000446 0001 200
90NAS 5018UUNRNAS 5018ZZNR3.7090140145.46766546.02.52.50.6110.0305 000540 0001 100
95NAS 5019UUNRNAS 5019ZZNR3.9095145150.46766546.02.52.50.6114.0312 000562 0001 100
100NAS 5020UUNRNAS 5020ZZNR4.05100150155.46766546.02.52.50.6118.0318 000584 0001 000
110NAS 5022UUNRNAS 5022ZZNR6.50110170175.48079657.02.53.01.0130.0384 000697 000900.00
120NAS 5024UUNRNAS 5024ZZNR6.95120180188.48079657.03.03.01.0139.5400 000750 000850.00
130NAS 5026UUNRNAS 5026ZZNR10.50130200208.49594778.53.03.01.0156.0537 0001 000 000750.00
140NAS 5028UUNRNAS 5028ZZNR11.00140210218.49594778.53.03.01.0167.0543 0001 070 000700.00
150NAS 5030UUNRNAS 5030ZZNR13.50150225233.410099819.03.03.51.0176.5623 0001 210 000650.00
160NAS 5032UUNRNAS 5032ZZNR16.50160240248.4109108899.53.03.51.5188.5720 0001 390 000650.00
170NAS 5034UUNRNAS 5034ZZNR22.50170260270.01221219911.04.03.51.5204.5857 0001 730 000600.00
180NAS 5036UUNRNAS 5036ZZNR30.00180280294.013613511012.55.03.51.5217.01 070 0002 140 000550.00
190NAS 5038UUNRNAS 5038ZZNR31.50190290306.013613511012.55.03.51.5225.01 120 0002 230 000500.00
200NAS 5040UUNRNAS 5040ZZNR40.50200310326.015014912014.55.03.51.5242.01 310 0002 650 000500.00
220NAS 5044UUNRNAS 5044ZZNR52.00220340356.016015913014.56.04.01.5260.01 510 0003 110 000450.00
240NAS 5048UUNRNAS 5048ZZNR55.50240360376.016015913014.56.04.01.5278.51 570 0003 350 000400.00
260NAS 5052UUNRNAS 5052ZZNR85.00260400416.019018915417.57.05.02.0312.02 130 0004 510 000350.00
280NAS 5056UUNRNAS 5056ZZNR90.90280420440.019018915417.57.05.02.0335.02 210 0004 860 000350.00
                  
Número de Parte
NAS5008UUNR
NAS5008ZZNR
NAS5009UUNR
NAS5009ZZNR
NAS5010UUNR
NAS5010ZZNR
NAS5011UUNR
NAS5011ZZNR
NAS5012UUNR
NAS5012ZZNR
NAS5013UUNR
NAS5013ZZNR
NAS5014UUNR
NAS5014ZZNR
NAS5015ZZNR
NAS5016UUNR
NAS5016ZZNR
NAS5017UUNR
NAS5017ZZNR
NAS5018UUNR
NAS5018ZZNR
NAS5019ZZNR
NAS5020UUNR
NAS5020ZZNR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Especificaciones Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
Forma de escudo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10406838Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad250079500116000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-406838Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad250079500116000--Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-457540Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad200095500144000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-457540Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad20009550014400095500144000Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-508040Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad2000100000158000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10508040Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad2000100000158000--Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-559046Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad1800118000193000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-559046Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad1800118000193000--Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10609546Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad1700123000208000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-609546Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad1700123000208000--Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

106510046Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad1600128000224000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

106510046Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad1600128000224000--Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-7011054Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad1400171000284000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-7011054Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad1400171000284000--Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

107511554Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad1300179000308000--Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-8012560Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad1300251000428000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-8012560Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad1300251000428000--Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-8513060Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad1200257000446000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

108513060Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad1200257000446000--Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

109014067Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad1100305000540000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

109014067Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad1100305000540000--Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-9514567Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad1100312000562000312000562000Tipo a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-10015067Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad1000318000584000--Tipo cerrado
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

1010015067Estándar / Resistente a la abrasión / A prueba de polvo / Para alta velocidad1000318000584000318000584000Tipo a prueba de polvo
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Especificaciones Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
Forma de escudo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Radial / Empuje Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Con ranuras de anillo de retención Formato de rodamiento del eje Para polea
el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico