(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento delgado de rodillos cruzados - abierto, enjaulado, serie CRBS

Rodamiento delgado de rodillos cruzados - abierto, enjaulado, serie CRBS
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO tienen un aro exterior fabricado mediante mecanizado, tratamiento térmico y rectificado. El aro exterior tiene una alta rigidez estable y se puede utilizar fácilmente incluso para carcasas de aleación ligera.

Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.

PDF

Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmDimensiones de montaje   mmCRBS
Con jaula
CRBS…AUU
Con separador
CRBS…V
CRBS…VUU
Complemento completo
Con jaula
De tipo abierto
Con separador
Tipo sellado
dDBr mind aD aCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
50CRBS     508CRBS     508 A UU84506680.454614 9006 1704 6805 8106 9309 800
60CRBS     608CRBS     608 A UU94607680.464715 3507 3105 3507 3107 60011 700
70CRBS     708CRBS     708 A UU108708680.474815 7408 4405 7408 4408 19013 600
80CRBS     808CRBS     808 A UU122809680.484916 1309 5906 1309 5908 79015 500
90CRBS     908CRBS     908 A UU1359010680.4941016 49010 7006 49010 7009 31017 400
100CRBS   1008CRBS   1008 A UU15210011680.41041116 85011 9006 53011 1009 85019 300
110CRBS   1108CRBS   1108 A UU16311012680.41141217 16013 0006 85012 30010 30021 200
120CRBS   1208CRBS   1208 A UU18412013680.41241317 53014 1007 07013 00010 90023 000
130CRBS   1308CRBS   1308 A UU19913014680.41341417 86015 3007 27013 80011 20024 600
140CRBS   1408CRBS   1408 A UU20514015680.41441518 06016 4007 51014 90011 70026 800
150CRBS   1508CRBS   1508 A UU22015016680.41541618 35017 5007 81016 00012 10028 700
160CRBS 16013CRBS 16013 A UU620160186130.616617920 30039 90019 40037 70026 90058 200
170CRBS 17013CRBS 17013 A UU675170196130.617618920 90042 20020 00039 90027 80061 600
180CRBS 18013CRBS 18013 A UU710180206130.618619921 50044 60021 90045 70028 60065 200
190CRBS 19013CRBS 19013 A UU740190216130.619620922 10046 90022 90049 20029 30068 600
200CRBS 20013CRBS 20013 A UU780200226130.620621922 50049 30023 30051 60030 00072 200
                
Número de Parte
CRBS1008C1
CRBS1108AUUC1
CRBS1308C1
CRBS1508AUUC1
CRBS19013
CRBS20013AUUC1
CRBS508
CRBS908
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de carga ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Anillo exterior Especificaciones Tipo de anillo externo Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
Formato de rodamiento del eje Forma de escudo el número de agujeros de aceite de la rueda interior
(pieza)
1 Pieza(s)

8 Días

-Radial1001168-Estándar-370653011100-----
10 Pieza(s)Disponible

7 Días

-Radial1101268-Estándar-508685012300-----
10 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Radial1301468-Estándar-435786015300-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Radial1501668-Estándar-380781016000-----
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Radial / Empuje19021613Con anillo exteriorEstándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidadPlano-22100469002210046900Titular montadoDe tipo abierto0
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Radial-22613-Estándar-2822330051600-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Radial / Empuje50668Con anillo exteriorEstándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidadPlano-4900617049006170Titular montadoDe tipo abierto0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10Radial / Empuje901068Con anillo exteriorEstándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidadPlano-649010700--Titular montadoDe tipo abierto0

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Material del anillo interno / externo Acero Número de filas de anillo de canalización Unica fila
Estándares de tamaño Sistema métrico Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico