(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de rodillos de empuje - serie AZ

Rodamiento de rodillos de empuje - serie AZ
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO tienen un aro exterior fabricado mediante mecanizado, tratamiento térmico y rectificado. El aro exterior tiene una alta rigidez estable y se puede utilizar fácilmente incluso para carcasas de aleación ligera.

Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónDimensiones límite mmDimensiones de montaje estándar   mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Velocidad de rotación permitida
rpm
Empuje
Rodamiento de rodillos
Misa (Ref.)
g
Empuje
Rodamiento de rodillos
Misa (Ref.)
g
Anillo interiorAnillo exteriorMisa (Ref.)
g
dDTd cD cD wBr s minC iC ed a
Min.
D a
Max.
10AZ   1024924.6AZK     10243.58.6WS  1024GS   10248.01024910.0423.63.52.750.3132121138 99019 10018 000
12AZ   1226926.5AZK     12263.58.7WS  1226GS   12268.91226912.0425.63.52.750.31523231610 40023 90016 000
15AZ   1528928.0AZK     15283.59.4WS  1528GS   15289.31528915.0427.63.52.750.31725251810 20023 90014 000
17AZ   1730930.5AZK     17303.510.1WS  1730GS   173010.21730917.0429.63.52.750.31927272011 40028 60013 000
20AZ   20351045.5AZK     20354.517.9WS  2035GS   203513.820351020.0434.64.52.750.32233332319 00048 70011 000
25AZ   25421170.0AZK     2542528.0WS  2542GS   254221.025421125.0541.65.03.000.62839392822 70060 7009 000
30AZ   304711
AZ   305216
79
160
AZK     30475
AZK     30527.5
31
70
WS  3047
WS  3052
GS   3047
GS   3052
24
45
30471130.0546.55.03.000.63344443327 40081 0008 000
30521630.0551.57.54.250.63549483638 40095 7007 500
35AZ   355212
AZ   356218
99
260
AZK     35525
AZK     35627.5
36
98
WS  3552
WS  3562
GS   3552
GS   3562
31.5
81
35521235.0551.55.03.500.63849493929 10091 1007 000
35621835.0561.57.55.251.04258574347 900135 0006 500
40AZ   406013
AZ   406819
139
310
AZK     40606
AZK     40689
54
132
WS  4060
WS  4068
GS   4060
GS   4068
42.5
89
40601340.0559.56.03.500.64457574441 700133 0006 000
40681940.0567.59.05.001.04564644668 700195 0005 500
45AZ   456514
AZ   457320
169
360
AZK     45656
AZK     45739
62
144
WS  4565
WS  4573
GS   4565
GS   4573
53.5
108
45651445.0564.56.04.000.64962624940 800133 0005 500
45732045.0572.59.05.501.05069695175 700227 0005 000
50AZ   507014
AZ   507822
185
430
AZK     50706
AZK     507811
68
194
WS  5070
WS  5078
GS   5070
GS   5078
58.5
118
50701450.0569.56.04.000.65467675443 300148 0005 000
50782250.0577.511.05.501.05574735684 300232 0004 500
55AZ   557816
AZ   559025
275
725
AZK     55786
AZK     559011
89
275
WS  5578
WS  5590
GS   5578
GS   5590
93
225
55781655.0577.56.05.000.65975756051 700192 0004 500
55902555.0589.511.07.001.063858463108 000332 0004 000
60AZ   608517
AZ   609526
AZ 6013026
345
770
2 090
AZK     60857.5
AZK   609511
AZK 6013010
135
290
790
WS   6085
WS   6095
WS 60130
GS   6085
GS   6095
GS 60130
105
240
650
60851760.0584.57.54.751.06581816664 600224 0004 000
60952660.0594.511.07.501.068908968106 000332 0004 000
601302660.05129.510.08.001.57911911980158 000634 0003 000
65AZ   659018
AZ 6510027
380
860
AZK     65907.5
AZK 6510011
132
310
WS   6590
WS 65100
GS   6590
GS 65100
124
275
65901865.0589.57.55.251.07086867168 300247 0004 000
651002765.0599.511.08.001.073959473116 000379 0003 500
70AZ 709518
AZ 7010527
AZ 7014026
420
905
2 250
AZK 70957.5
AZK 7010511
AZK 7014010
156
325
890
WS 7095
WS 70105
WS 70140
GS 7095
GS 70105
GS 70140
132
290
680
70951870.0594.57.55.251.07591917672 000269 0003 500
701052770.05104.511.08.001.0781009978114 000379 0003 500
701402670.05139.510.08.001.18912912990169 000713 0003 000
75AZ 7510019
AZ 7511027
465
960
AZK 751007.5
AZK 7511011
159
340
WS 75100
WS 75110
GS 75100
GS 75110
153
310
751001975.0599.57.55.751.08096968171 100269 0003 500
751102775.05109.511.08.001.08310510483123 000427 0003 000
80AZ 8010519
AZ 8011528
AZ 8015026
495
1 060
2 500
AZK 801057.5
AZK 8011511
AZK 8015010
171
370
920
WS 80105
WS 80115
WS 80150
GS 80105
GS 80115
GS 80150
162
345
790
801051980.05104.57.55.751.0851011018674 500292 0003 000
801152880.05114.511.08.501.08811010988122 000427 0003 000
801502680.05149.510.08.001.599139139100180 000792 0002 500
85AZ 8511019
AZ 8512531
530
1 460
AZK 851107.5
AZK 8512512
190
510
WS 85110
WS 85125
GS 85110
GS 85125
170
475
851101985.05109.57.55.751.0901061069177 800314 0003 000
851253185.05124.512.09.501.09511911895145 000513 0003 000
90AZ 9012022
AZ 9013535
AZ 9016026
790
2 040
2 710
AZK 901209
AZK 9013514
AZK 9016010
290
750
1 000
WS 90120
WS 90135
WS 90160
GS 90120
GS 90135
GS 90160
250
645
855
901202290.05119.59.06.501.0971161159799 700390 0003 000
901353590.05134.514.010.501.1100129128101181 000626 0002 500
901602690.05159.510.08.001.5109149149110189 000871 0002 500
100AZ 10013525
AZ 10015038
AZ 10019039
1 190
2 720
5 960
AZK 10013511
AZK 10015015
AZK 10019015
490
980
2 120
WS 100135
WS 100150
WS 100190
GS 100135
GS 100150
GS 100190
350
870
1 920
10013525100.05134.511.07.001.0108130129108136 000522 0002 500
10015038100.05149.515.011.501.1112143142113219 000796 0002 500
10019039100.10189.315.012.001.5119179177120333 0001 420 0002 000
110AZ 11014525
AZ 11016040
AZ 11020039
1 350
3 220
6 400
AZK 11014511
AZK 11016017
AZK 11020015
590
1 320
2 280
WS 110145
WS 110160
WS 110200
GS 110145
GS 110160
GS 110200
380
950
2 060
11014525110.10144.511.07.001.0118140139118142 000569 0002 500
11016040110.10159.517.011.501.1120154153121282 0001 030 0002 000
11020039110.10199.315.012.002.0129188187130388 0001 770 0002 000
120AZ 12015525
AZ 12017542
AZ 12022039
1 450
4 020
7 730
AZK 12015511
AZK 12017518
AZK 12022015
630
1 640
2 730
WS 120155
WS 120175
WS 120220
GS 120155
GS 120175
GS 120220
410
1 190
2 500
12015525120.10154.511.07.001.0128150149128149 000617 0002 000
12017542120.10174.518.012.001.1132168167133313 0001 160 0002 000
12022039120.10219.015.012.002.1141207206142415 0001 980 0001 800
130AZ 13017030
AZ 13018542
AZ 13023039
2 180
4 300
8 240
AZK 13017012
AZK 13018518
AZK 13023015
860
1 760
2 940
WS 130170
WS 130185
WS 130230
GS 130170
GS 130185
GS 130230
660
1 270
2 650
13017030130.10169.512.09.001.0140164163140176 000741 0002 000
13018542130.10184.518.012.001.5142178177143333 0001 290 0001 900
13023039130.10229.015.012.002.1151217216152440 0002 180 0001 700
140AZ 14018031
AZ 14019542
AZ 14024039
2 410
4 560
8 680
AZK 14018012
AZK 14019518
AZK 14024015
920
1 860
3 100
WS 140180
WS 140195
WS 140240
GS 140180
GS 140195
GS 140240
745
1 350
2 790
14018031140.10179.512.09.501.0150174173150184 000798 0001 900
14019542140.10194.518.012.001.5152188187153353 0001 420 0001 800
14024039140.10239.015.012.002.1161227226162435 0002 180 0001 600
150AZ 15019031
AZ 15020542
AZ 15025039
2 560
4 840
9 140
AZK 15019012
AZK 15020518
AZK 15025015
980
1 980
3 260
WS 150190
WS 150205
WS 150250
GS 150190
GS 150205
GS 150250
790
1 430
2 940
15019031150.10189.512.09.501.0160184183160181 000798 0001 800
15020542150.10204.518.012.001.5162198197163349 0001 420 0001 700
15025039150.10249.015.012.002.1171237236172459 0002 380 0001 500
160AZ 16020031
AZ 16027039
2 710
10 800
AZK 16020012
AZK 16027015
1 030
3 840
WS 160200
WS 160270
GS 160200
GS 160270
840
3 480
16020031160.10199.512.09.501.0170194193170189 000855 0001 700
16027039160.10269.015.012.003.0183256255184519 0002 850 0001 400
170AZ 17023045
AZ 17028039
6 220
11 300
AZK 17023019
AZK 17028015
2 420
4 020
WS 170230
WS 170280
GS 170230
GS 170280
1 900
3 640
17023045170.10229.019.013.001.5183221220184406 0001 730 0001 500
17028039170.10279.015.012.003.0193266265194543 0003 070 0001 300
180AZ 18024045
AZ 18031039
6 540
14 600
AZK 18024019
AZK 18031015
2 540
5 200
WS 180240
WS 180310
GS 180240
GS 180310
2 000
4 700
18024045180.10239.019.013.001.5193231230194426 0001 870 0001 400
18031039180.10308.015.012.003.0204294293205619 0003 710 0001 200
190AZ 19025548
AZ 19032039
8 060
15 000
AZK 19025520
AZK 19032015
3 100
5 280
WS 190255
WS 190320
GS 190255
GS 190320
2 480
4 860
19025548190.10254.020.014.002.0205245244206470 0002 080 0001 300
19032039190.10318.015.012.004.0214304303215647 0003 980 0001 200
200AZ 20026548
AZ 20034039
8 430
17 200
AZK 20026520
AZK 20034015
3 250
6 120
WS 200265
WS 200340
GS 200265
GS 200340
2 590
5 540
20026548200.15264.020.014.002.0215255254216465 0002 080 0001 300
20034039200.15338.015.012.004.0227323322228710 0004 580 0001 100
220AZ 22029050
AZ 22036052
10 400
24 000
AZK 22029022
AZK 22036020
4 280
8 000
WS 220290
WS 220360
GS 220290
GS 220360
3 060
8 000
22029050220.15289.022.014.002.0236280278237557 0002 530 0001 300
22036052220.15358.020.016.004.0246343342247943 0005 520 0001 000
240AZ 24031554
AZ 24038052
13 200
26 500
AZK 24031524
AZK 24038020
5 520
9 440
WS 240315
WS 240380
GS 240315
GS 240380
3 840
8 530
24031554240.15314.024.015.002.0256304302257695 0003 250 0001 100
24038052240.15378.020.016.004.0266363362267977 0005 910 0001 000
260AZ 26034055
AZ 26042080
15 400
51 600
AZK 26034025
AZK 26042030
6 600
18 200
WS 260340
WS 260420
GS 260340
GS 260420
4 400
16 700
26034055260.15339.025.015.002.1278328326279739 0003 510 0001 000
26042080260.15418.030.025.005.02894024002911 430 0007 490 000900
280AZ 2804408054 600AZK 2804403019 200WS 280440GS 28044017 70028044080280.15438.030.025.005.03094224203111 420 0007 490 000800
                           
Número de Parte
AZ10013525
AZ10015038
AZ11014525
AZ12015525
AZ12269
AZ13017030
AZ14018031
AZ15289
AZ304711
AZ355212
AZ356218
AZ406013
AZ457320
AZ507014
AZ507822
AZ557816
AZ559025
AZ6013026
AZ608517
AZ609526
AZ6510027
AZ659018
AZ7010527
AZ709518
AZ7510019
AZ7511027
AZ8010519
AZ8011528
AZ8015026
AZ8511019
AZ8512531
AZ9012022
AZ9013535
AZK10019015
AZK10243.5
AZK11014511
AZK11016017
AZK11020015
AZK12015511
AZK12017518
AZK12263.5
AZK13017012
AZK13018518
AZK14018012
AZK14019518
AZK14024015
AZK15019012
AZK15025015
AZK15283.5
AZK17303.5
AZK20354.5
AZK25425
AZK30475
AZK30527.5
AZK35525
AZK35627.5
AZK40606
AZK40689
AZK45656
AZK45739
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Anillo exterior Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
Formato de rodamiento del eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-10013525Con anillo exterior2500136000522000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-10015038Con anillo exterior2500219000796000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-11014525Con anillo exterior2500142000569000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-12015525Con anillo exterior2000149000617000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-12269Con anillo exterior16000----Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-13017030Con anillo exterior2000176000741000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-14018031Con anillo exterior1900184000798000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)

8 Días

-15289Con anillo exterior14000----Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)

11 Días o más

-304711Con anillo exterior80002740081000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-355212Con anillo exterior70002910091100--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-356218Con anillo exterior650047900135000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)

10 Días o más

-406013Con anillo exterior600041700133000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-457320Con anillo exterior500075700227000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)

8 Días

-507014Con anillo exterior500043300148000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-507822Con anillo exterior450084300232000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-557816Con anillo exterior450051700192000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-559025Con anillo exterior4000108000332000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-6013026Con anillo exterior3000158000634000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-608517Con anillo exterior400064600224000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-609526Con anillo exterior4000106000332000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-6510027Con anillo exterior3500116000379000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-659018Con anillo exterior400068300247000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-7010527Con anillo exterior3500114000379000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-709518Con anillo exterior350072000269000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)

8 Días

-7510019Con anillo exterior350071100269000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-7511027Con anillo exterior3000123000427000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-8010519Con anillo exterior300074500292000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-8011528Con anillo exterior3000122000427000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-8015026Con anillo exterior2500180000792000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

108511019Con anillo exterior300077800314000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-8512531Con anillo exterior3000145000513000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-9012022Con anillo exterior300099700390000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-9013535Con anillo exterior2500181000626000--Rodamiento de rodillos de empuje con anillos internos y externos
5 Pieza(s)Disponible

51 Días

1010019015Sin anillo exterior200033300014200003330001420000Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-10243.5Sin anillo exterior18000899019100--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-11014511Sin anillo exterior2500142000569000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-11016017Sin anillo exterior20002820001030000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-11020015Sin anillo exterior200038800017700003880001770000Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1012015511Sin anillo exterior2000149000617000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-12017518Sin anillo exterior200031300011600003130001160000Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-12263.5Sin anillo exterior16000----Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1013017012Sin anillo exterior2000176000741000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-13018518Sin anillo exterior190033300012900003330001290000Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-14018012Sin anillo exterior1900184000798000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-14019518Sin anillo exterior180035300014200003530001420000Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

1014024015Sin anillo exterior160043500021800004350002180000Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-15019012Sin anillo exterior1800181000798000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-15025015Sin anillo exterior150045900023800004590002380000Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1015283.5Sin anillo exterior14000----Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-17303.5Sin anillo exterior13000----Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1020354.5Sin anillo exterior11000----Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-25425Sin anillo exterior9000----Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-30475Sin anillo exterior80002740081000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-30527.5Sin anillo exterior75003840095700--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-35525Sin anillo exterior70002910091100--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-35627.5Sin anillo exterior650047900135000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-40606Sin anillo exterior600041700133000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-40689Sin anillo exterior550068700195000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-45656Sin anillo exterior550040800133000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-45739Sin anillo exterior500075700227000--Rodamiento de rodillos de empuje sin anillos interiores y exteriores
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Anillo exterior Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
Formato de rodamiento del eje

Cargando…

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Radial / Empuje Precisión (JIS) Grado 0
Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones Estándar / Para alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico