(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de aire que cumple con la norma ISO, tipo estándar, doble acción, con cojín Serie CP96 ø125 (Números de pieza)

Cilindro de aire que cumple con la norma ISO, tipo estándar, doble acción, con cojín Serie CP96 ø125
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Fácil ajuste de la válvula amortiguadora.
· Ranura CNOMO y ranura D-M9 □ y A9 □ dispuestas en 4 superficies.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP96SDB125-350

Número de Parte
CP96SDB125-350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla125350-20~700.05~1Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ATipo básicoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno
Fuelle Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP96SDB125-350 de la serie Cilindro de aire que cumple con la norma ISO, tipo estándar, doble acción, con cojín Serie CP96 ø125.

Products like this...

Número de Parte
CP96SB125-200
CP96SB125-250
CP96SB125-300
CP96SDB125-355
CP96SDB125-360
CP96SDB125-370
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Sin cambio automáticoNingunoNinguno-Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Sin cambio automáticoNingunoNinguno-Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales----Sin cambio automáticoNingunoNinguno-Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-355--Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla125360-20~700.05~1Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ATipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-370--Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Tipo básico-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico