(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire compatible con la norma ISO (15552), tipo estándar, doble acción, varilla simple / doble, serie CP96, ø32 a 100 (Números de pieza)

Cilindro de aire compatible con la norma ISO (15552), tipo estándar, doble acción, varilla simple / doble, serie CP96, ø32 a 100
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Takt time acortado mediante un nuevo método de amortiguación (colchón de aire + colchón amortiguador).
· Reducción del ruido metálico durante la parada del pistón a través del amortiguador.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP96SDB32-25C

Número de Parte
CP96SDB32-25C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble varilla3225Estándar0.05~1Sin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/ATipo básicoNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP96SDB32-25C de la serie Cilindro de aire compatible con la norma ISO (15552), tipo estándar, doble acción, varilla simple / doble, serie CP96, ø32 a 100.

Products like this...

Número de Parte
CP96SB100-200C
CP96SB100-250C-XB6
CP96SB100-400C
CP96SDB32-25CW
CP96SDB32-260C
CP96SDB32-275C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Estándar-Sin cambio automáticoNingunoNinguno-Tipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Resistente al calor-Sin cambio automáticoNingunoNinguno-Tipo básicoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-400Estándar-Sin cambio automáticoNingunoNinguno-Tipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla--Estándar-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Tipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-260Estándar-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Tipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-275Estándar-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNinguno-Tipo básicoNingunoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico