(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire con resistencia al agua mejorada, tipo estándar, acción doble, varilla simple serie CM2

Cilindro de aire con resistencia al agua mejorada, tipo estándar, acción doble, varilla simple serie CM2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para su uso con máquinas herramienta en una atmósfera de líquido refrigerante.
· Compatible con el uso en entornos con salpicaduras de agua, como máquinas procesadoras de alimentos y lavados de autos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CDM2B25V-150AZ-M9BAL-XC6
CDM2B25V-150Z
CDM2B25V-500Z-M9BAL
CDM2B32V-25Z-XC6
CDM2BZ40V-350AZ-H7BAZ-XC6
CDM2D20R-50AZ-H7BAL
CDM2F32V-200AZ-M9BAL
CDM2F32V-250Z-M9BAL-XC6
CDM2F32V-300AZ-M9BAL
CDM2FZ32R-450AZ-H7BALS-XC52
CDM2L20V-275Z
CDM2L40R-50AZ
CM2B25R-250Z
CM2B32V-65AZ
CM2FZ32TFR-450AZ
CM2L32V-65AZ
CM2L32V-120AZ
CM2L32V-150Z
CM2L32V-270AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Material de la Junta
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Colchón de aireImán incorporadoRcM9BA32-Material: Acero inoxidableEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Amortiguador de gomaImán incorporadoRcSin cambio automático---NingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

500Amortiguador de gomaImán incorporadoRcM9BA32-NingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Amortiguador de gomaImán incorporadoRcSin cambio automático---Material: Acero inoxidableEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

350Colchón de aireImán incorporadoRcH7BA52Corte de jefe / BásicoMaterial: Acero inoxidableEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Colchón de aireImán incorporadoRcH7BA32Tipo de horquilla en forma de UNingunoEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Colchón de aireImán incorporadoRcM9BA32Tipo de brida de extremo de barraNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Amortiguador de gomaImán incorporadoRcM9BA32Tipo de brida de extremo de barraMaterial: Acero inoxidableEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Colchón de aireImán incorporadoRcM9BA32Tipo de brida de extremo de barraNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

450Colchón de aireImán incorporadoRcH7BA31Tipo de brida de extremo de varilla de corte de salienteTuerca de montaje con tornillo de fijaciónEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

275Amortiguador de gomaImán incorporadoRcSin cambio automático--Tipo de pie axialNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Colchón de aireImán incorporadoRcSin cambio automático--Tipo de pie axialNingunoEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Amortiguador de gomaSin imánRc----NingunoEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

65Colchón de aireSin imánRc----NingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

450Colchón de aireSin imánG---Tipo de brida de extremo de varilla de corte de salienteNingunoEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

65Colchón de aireSin imánRc---Tipo de pie axialNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

120Colchón de aireSin imánRc---Tipo de pie axialNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Amortiguador de gomaSin imánRc---Tipo de pie axialNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

270Colchón de aireSin imánRc---Tipo de pie axialNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Presión operacional(MPa) 0,05 a 1 Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte
Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte Forma de punta de varilla Extremo de varilla macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico